text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, поворотный отвод с наруж. резьбой, наруж. диам. трубки 12 мм – наруж. цилиндрическая резьба ISO 3/8 дюйма

부품 번호: SS-12M0-2-6PR

사양

속성 값
몸체 재질 316 ステンレス鋼
관통형 아니오
세정 공정 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
연결구 1 크기 12 mm
연결구 1 종류 Swagelok®チューブ継手
연결구 2 크기 3/8 インチ
연결구 2 종류 ISO管用平行おねじ
유량 제한기 아니오
윤활제 Dow Corning 111
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
90° 엘보우

90도 수나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 포트 사이에 컴팩트하고 각진 연결을 만들므로, 핵심 시스템의 좁은 공간에 이상적입니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, поворотный отвод с наруж. резьбой, наруж. диам. трубки 12 мм – наруж. цилиндрическая резьба ISO 3/8 дюйма

부품 번호: SS-12M0-2-6PR
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

90° 엘보우
90도 수나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 포트 사이에 컴팩트하고 각진 연결을 만들므로, 핵심 시스템의 좁은 공간에 이상적입니다.

사양

SS-12M0-2-6PR — Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, поворотный отвод с наруж. резьбой, наруж. диам. трубки 12 мм – наруж. цилиндрическая резьба ISO 3/8 дюйма

속성 값
몸체 재질 316 ステンレス鋼
관통형 아니오
세정 공정 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
연결구 1 크기 12 mm
연결구 1 종류 Swagelok®チューブ継手
연결구 2 크기 3/8 インチ
연결구 2 종류 ISO管用平行おねじ
유량 제한기 아니오
윤활제 Dow Corning 111
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
6MO-600-2-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
6MO-810-2-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
6MO-810-2-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-100-2-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-1010-2-12 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-1010-2-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-10M0-2-4 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-10M0-2-4RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-10M0-2-6RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-1210-2-12 Latón 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
B-12M0-2-8 Latón 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
B-1410-2-12 Latón 7/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
B-200-2-2 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
B-200-2-4 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
B-300-2-2 Latón 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
B-3M0-2-2RT Latón 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
B-400-2-2 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
B-400-2-2RT Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
B-400-2-4 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
B-400-2-4RT Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
B-400-2-6 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 제품 보기
B-400-2-8 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
B-400-5-2 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
B-500-2-4 Latón 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
B-600-2-2 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
B-600-2-4 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
B-600-2-4RT Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
B-600-2-6 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 제품 보기
B-600-2-6RT Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
B-600-2-8 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
B-600-2-8RT Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
B-6M0-2-2RT Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
B-6M0-2-4 Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
B-6M0-2-4RT Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
B-810-2-12 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
B-810-2-4 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
B-810-2-6 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 제품 보기
B-810-2-6RT Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
B-810-2-8 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
B-810-2-8RT Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
B-8M0-2-2RT Latón 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
B-8M0-2-4RT Latón 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
M-400-2-4 Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
M-600-2-4 Aleación 400/R-405 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
M-810-2-8 Aleación 400/R-405 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
PFA-420-2-2 PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
PFA-420-2-4 PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
PFA-620-2-4 PFA 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
PFA-820-2-8 PFA 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
S-1210-2-12 탄소강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
S-1610-2-16 탄소강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
S-400-2-2 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
S-400-2-4 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
S-400-2-4ST 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
S-600-2-2 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
S-600-2-4 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
S-600-2-6 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
S-600-2-6ST 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
S-600-2-8 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
S-810-2-6 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
S-810-2-8 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
S-810-2-8ST 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-100-2-1 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-100-2-2 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1010-2-10ST 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-1010-2-12 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1010-2-6 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1010-2-8 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-10M0-2-2 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-10M0-2-4 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-10M0-2-4PR 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-10M0-2-4RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-10M0-2-6 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-10M0-2-6PR 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-10M0-2-6RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-10M0-2-8 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-10M0-2-8RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-1210-2-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1210-2-12PR 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-1210-2-12RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-1210-2-12ST 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-1210-2-12W 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 제품 보기
SS-1210-2-16 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1210-2-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1210-2-8PR 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-1210-2-8RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-12M0-2-12 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-12M0-2-12RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-12M0-2-4 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-12M0-2-4PR 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-12M0-2-4RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-12M0-2-6 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-12M0-2-6RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-12M0-2-8 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-12M0-2-8PR 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-12M0-2-8RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-15M0-2-8 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-15M0-2-8RT 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-1610-2-12 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1610-2-12PR 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-1610-2-16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1610-2-16PR Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-1610-2-16RT Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-1610-2-16ST Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
SS-1610-2-16W Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Winkelanschweißverschraubung 제품 보기
SS-16M0-2-6RT Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-16M0-2-8 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-16M0-2-8RT Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-18M0-2-12 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-18M0-2-8 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-18M0-2-8RT Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-2000-2-20 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-2000-2-20ST Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/8-12 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde 제품 보기
SS-200-2-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-200-2-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-200-2-2RT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-200-2-4 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-200-2-4RT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-20M0-2-12 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-20M0-2-8RT Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-2400-2-24 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-2400-2-24ST Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 7/8-12 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde 제품 보기
SS-25M0-2-12 Edelstahl 316 25 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT-Außengewinde 제품 보기
SS-25M0-2-16 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-300-2-2 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-300-2-4 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-3M0-2-2RT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-3M0-2-4 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-3M0-2-4RT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-400-2-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-400-2-12 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-400-2-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-400-2-2PR Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-400-2-2RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-400-2-2W Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung 제품 보기
SS-400-2-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-400-2-4PR Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-400-2-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-400-2-4SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-400-2-4ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
SS-400-2-4W Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung 제품 보기
SS-400-2-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-400-2-6RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-400-2-6ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
SS-400-2-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-400-2-8RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-4M0-2-2 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-4M0-2-2RT Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-4M0-2-4RT Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-500-2-2 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-500-2-4 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-600-2-12 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-600-2-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-600-2-2RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-600-2-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-600-2-4PR Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-600-2-4RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-600-2-4ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-600-2-4W 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-600-2-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-2-6PR 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-600-2-6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-600-2-6ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-600-2-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-2-8RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-600-2-8ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-6M0-2-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-6M0-2-2PR 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-6M0-2-2RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6M0-2-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-6M0-2-4PR 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-6M0-2-4RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6M0-2-6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-6M0-2-6RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6M0-2-8 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-6M0-2-8RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-810-2-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-2-12RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-810-2-16 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-2-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-2-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-2-4PR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-810-2-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-810-2-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-2-6PR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-810-2-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-810-2-6ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-810-2-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-2-8PR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-810-2-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-810-2-8SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-2-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-810-2-8W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-8M0-2-2 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-8M0-2-2PR 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-8M0-2-2RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-8M0-2-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-8M0-2-4PR 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-8M0-2-4RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-8M0-2-6 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-8M0-2-6RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-8M0-2-8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8M0-2-8RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.