|
PFA 튜빙,12mm OD x 1mm 벽 두께,30미터
부품 번호: PFA-T12M-1M-30M
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
PFA 플렉시블 튜빙스웨즈락 PFA 플렉시블 튜빙으로 실험실 환경과 기타 애플리케이션에서 유연성, 가시성 그리고 확실성을 이루십시오. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
카탈로그
PFA 플렉시블 튜빙
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
사양
PFA-T12M-1M-30M — PFA 튜빙,12mm OD x 1mm 벽 두께,30미터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | PFA |
| 호스 길이 | 30미터 |
| 튜브 외경(OD) | 12mm |
| 벽두께 | 1mm |
| eClass (4.1) | 37110101 |
| eClass (5.1.4) | 37110101 |
| eClass (6.0) | 27140912 |
| eClass (6.1) | 27140912 |
| eClass (10.1) | 27140912 |
| UNSPSC (4.03) | 40141813 |
| UNSPSC (10.0) | 40142010 |
| UNSPSC (11.0501) | 31231313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183000 |
| UNSPSC (15.1) | 40183000 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183000 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFA-T10M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-T12-062-50 | PFA | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-T2-030-100 | PFA | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-T2-030-500 | PFA | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-T4-047-100 | PFA | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-T4-062-100 | PFA | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-T6-062-100 | PFA | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-T6-062-50 | PFA | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-T6M-1.5M-30M | PFA | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-T6M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-T8-062-100 | PFA | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-T8-062-50 | PFA | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-T8M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
