text.skipToContent text.skipToNavigation

Clapet anti-retour en acier inoxydable, pression fixe, raccord pour tube Swagelok 10 mm, 0,07 bar (1 psig)

Referencia #: SS-10C-MM-1

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 10 mm
Tipo de conexión 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Tamaño conexión 2 10 mm
Tipo de conexión 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Presión de Disparo 0,07 bar (0,007 MPa, 1 psi).
Cv Máximo 1.68
Material de la junta tórica Élastomère fluorocarboné FKM
Rango de presión a temperatura ambiente 3000 PSIG À 100°F / 206 BAR À 37°C
Acabado superficial Standard
Pruebas Pas de test optionnel
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Presión Fija

Las válvulas antirretorno controlan el retorno del caudal con un amplio rango de presiones de disparo en aplicaciones de servicio general y de alta pureza.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Clapet anti-retour en acier inoxydable, pression fixe, raccord pour tube Swagelok 10 mm, 0,07 bar (1 psig)

Referencia #: SS-10C-MM-1
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Presión Fija
Las válvulas antirretorno controlan el retorno del caudal con un amplio rango de presiones de disparo en aplicaciones de servicio general y de alta pureza.

Especificaciones

SS-10C-MM-1 — Clapet anti-retour en acier inoxydable, pression fixe, raccord pour tube Swagelok 10 mm, 0,07 bar (1 psig)

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 10 mm
Tipo de conexión 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Tamaño conexión 2 10 mm
Tipo de conexión 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Presión de Disparo 0,07 bar (0,007 MPa, 1 psi).
Cv Máximo 1.68
Material de la junta tórica Élastomère fluorocarboné FKM
Rango de presión a temperatura ambiente 3000 PSIG À 100°F / 206 BAR À 37°C
Acabado superficial Standard
Pruebas Pas de test optionnel
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-2C2-1/3 Brass 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-4C-1/3 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-4C4-1 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
B-4CP2-1 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-4CP2-1/3 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-4CP2-25 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-4CP2-RT-1 Brass 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-4CP4-1 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
B-4CP5-1 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
B-6C-1 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-6C-1/3 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-6C-MM-1 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-6C-MM-1/3 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-8C-1 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-8C-1/3 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-8C4-1 Brass 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
B-8CP2-1 Brass 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-8CP2-10 Brass 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-10C-MM-1/3 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-10C-MM-10 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-12C-1 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-12C-1/3 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-12C-10 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-12C4-1 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT Ver producto
SS-12C-MM-1 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-12C-MM-1/3 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-16C-1 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-16C-1/3 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-16C-10 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-16C4-1 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT Ver producto
SS-2C-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-2C-1/3 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-2C-10 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-2C2-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-2C-25 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-2C4-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-2C4-1/3 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-2C-KZ-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-2C-KZ-1/3 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-2C-KZ-10 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4C-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4C-1/3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4C-1/3-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4C-10 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4C1-1/3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4C-1-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4C2-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-4C2-1/3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-4C2-10 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-4C-25 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4C4-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-4C4-1/3 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-4C4-10 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-4C-5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4C-50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4C-EP-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4C-KZ-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4C-KZ-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4C-KZ-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4C-KZ-15 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4C-KZ-30 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4CP2-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4CP2-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4CP2-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4CP2-100 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4CP2-25 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4CP2-5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4CP2-50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4CP2-KZ-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4CP2-RT-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-4CP2-RT-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-4CP2-RT-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-4CP4-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-4CP4-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-4CP4-RT-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-4CP5-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-4CP5-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-4CP5-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-4CP5-25 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-4CP6-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4C-TR-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4C-VCR-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Ver producto
SS-4C-VCR-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Ver producto
SS-4C-VCR-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Ver producto
SS-4C-VCRKZ-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (Junta plana) con tuerca macho 1/4 pulg. Cierre frontal (Junta plana) con tuerca macho Ver producto
SS-6C-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-6C-1/3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-6C-10 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-6C-25 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-6C4-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-6C-5 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-6C-KZ-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-6C-KZ-1/3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-6C-MM-1 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-6C-MM-1/3 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-6C-MM-10 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-6C-MM-25 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-6C-TR-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8C-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8C-1/3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8C-10 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8C2-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8C2-25 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8C-25 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8C4-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-8C4-1/3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-8C4-10 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-8C-5 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8C-KZ-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8C-KZ-1/3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8CP2-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8CP2-1/3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8CP2-10 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8CP2-25 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8CP2-KZ-10 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8CP2-RT-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-8CP4-1 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-8CP5-1 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-8C-TR-1 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-8C-VCR-1 316 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Ver producto
SS-8C-VCR-1/3 316 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Ver producto
SS-8C-VCR-KZ-1/3 316 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Ver producto
SS-CHF12-1 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-CHF12RT-1 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-CHF16-1 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT Ver producto
SS-CHF4-1 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-CHF4-1/3 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-CHF4-10 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-CHF6-1 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT Ver producto
SS-CHF8-1 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-CHF8-1/3 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-CHF8-10 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-CHF8-5 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-CHF8RT-1 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-CHM12-1 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-CHM12-1/3 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-CHM2-10 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-CHM4-1 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-CHM4-1/3 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-CHM4-10 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-CHM4-25 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-CHM4-5 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-CHM4RT-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-CHM8-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-CHM8-10 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-CHS10MM-1 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS10MM-1/3 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS12-1 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS12-1/3 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS12-10 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS12-5 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS12MM-1 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS12MM-1/3 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS12MM-10 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS12MM-5 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS16-1 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS16-1/3 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS16-10 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS2-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS2-1/3 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS2-10 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS2-5 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS2-KZ-1/3 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS4-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS4-1/3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS4-10 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS4-1-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS4-25 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS4-5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS4-KZ-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS4-KZ-1/3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS6-1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS6-1/3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS6-10 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS6-100 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS6-25 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS6-5 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS6-BU-1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS6-EP-1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS6M8-BU-1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-CHS6MM-1 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS6MM-10 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS6MM-25 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS6MM-5 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS8-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS8-1/3 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS8-10 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS8-1-SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS8-25 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS8-5 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS8-BU-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS8-EP-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS8-EP-1/3 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS8-KZ-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS8MM-1 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS8MM-1/3 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHVCR4-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
SS-CHVCR4-1/3 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
SS-CHVCR4-KZ-1/3 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
SS-CHVCR8-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
SS-CHVCR8-1/3 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.