text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord de flexible en acier inoxydable, adaptateur pour tube 1/4 po, flexible de diam. int. 3/8 po

Réf. pièce : SS-6-HC-A-401

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Adaptateur pour tube Swagelok®
Matériau de raccordement d’extrémité Acier inoxydable 316
Diamètre du flexible 3/8 po
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Connecteurs pour tubes en plastique

Certains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord de flexible en acier inoxydable, adaptateur pour tube 1/4 po, flexible de diam. int. 3/8 po

Réf. pièce : SS-6-HC-A-401
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Connecteurs pour tubes en plastique
Certains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions.

Spécifications

SS-6-HC-A-401 — Raccord de flexible en acier inoxydable, adaptateur pour tube 1/4 po, flexible de diam. int. 3/8 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Adaptateur pour tube Swagelok®
Matériau de raccordement d’extrémité Acier inoxydable 316
Diamètre du flexible 3/8 po
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-3-HC-1-2 Brass 1/8 in. Male NPT - - Afficher le produit
B-5-HC-1-4 Brass 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-10-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-12-HC-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-12-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-12-HC-A-1211 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-16-HC-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-16-HC-1-16 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-16-HC-A-1611 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-2-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-2-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-2-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-2-HC-A-201 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-2-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-3-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-3-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-3-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-4-HC-7-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-4-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-4-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-4-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-4-HC-A-6MTA 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-5-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-5-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-5-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-6-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-6-HC-7-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-6-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Afficher le produit
SS-6-HC-A-811 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-8-HC-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-8-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-8-HC-A-811 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.