|
世伟洛克 3 mm 卡套管接头用 316 不锈钢前卡套
Réf. pièce : SS-3M3-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Bagues avantDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Attention: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Attention: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。
世伟洛克 3 mm 卡套管接头用 316 不锈钢前卡套
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Bagues avant
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
SS-3M3-1 — 世伟洛克 3 mm 卡套管接头用 316 不锈钢前卡套
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | 316 不锈钢 |
| Procédé de nettoyage | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 3 mm |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| 2507-403-1 | 슈퍼 듀플렉스 스테인리스강 | 1/4인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| 2507-603-1 | 슈퍼듀플렉스 스테인리스강 | 3/8인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| 2507-813-1 | 슈퍼듀플렉스 스테인리스강 | 1/2인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| 6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| 825-403-1 | 합금 825 | 1/4인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| B-203-1 | 황동 | 1/8인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| B-403-1 | Латунь | 1/4 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
| B-603-1 | Латунь | 3/8 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
| HC-203-1 | Сплав C-276 | 1/8 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
| HC-403-1 | Сплав C-276 | 1/4 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
| HC-603-1 | Сплав C-276 | 3/8 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
| HC-813-1 | Сплав C-276 | 1/2 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
| INC-403-1 | Сплав 600 | 1/4 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
| M-603-1 | Сплав 400 / R-405 | 3/8 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
| M-813-1 | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-1213-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-1613-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-403-1 | Нейлон | 1/4 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-603-1 | Нейлон | 3/8 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-813-1 | Нейлон | 1/2 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
| PFA-423-1 | Перфторалкокси (PFA) | 1/4 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
| PFA-823-1 | Перфторалкокси (PFA) | 1/2 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
| S-1213-1 | Carbon Steel | 3/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| S-1613-1 | Carbon Steel | 1 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-1013-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-103-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-103-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-10M3-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-1213-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-12M3-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-1413-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-14M3-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-15M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-1613-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-16M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-18M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-2003-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-203-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-20M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-22M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-2403-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-25M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-28M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 28 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-2M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-303-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-3203-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-403-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-4M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-503-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-603-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-6M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-813-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-8M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| T-1613-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| T-203-1 | PTFE | 1/8 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| T-303-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| T-403-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| T-503-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| T-813-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
