text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de fuelle de acero inox., cierre del fuelle soldado, obturador de acero inox., 1/8 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-2H

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/8 pulg.
Cv Máximo 0.11
Máxima Temperatura, °F (°C) 600 (315)
Mínima Temperatura, °F (°C) -80 (-62)
Material del obturador Obturador de Acero Inoxidable
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
Modelo Recto, Actuación Manual

Las válvulas de fuelle Swagelok aíslan los fluidos del sistema y trabajan con fiabilidad y sin fugas, con diseño sin empaquetadura y de cierre a la atmósfera soldado. Las válvulas de fuelle son ideales para aplicaciones donde el cierre a la atmósfera es crítico, y tenemos disponibles muchas opciones para servicio general y alta pureza.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de fuelle de acero inox., cierre del fuelle soldado, obturador de acero inox., 1/8 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-2H
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto, Actuación Manual
Las válvulas de fuelle Swagelok aíslan los fluidos del sistema y trabajan con fiabilidad y sin fugas, con diseño sin empaquetadura y de cierre a la atmósfera soldado. Las válvulas de fuelle son ideales para aplicaciones donde el cierre a la atmósfera es crítico, y tenemos disponibles muchas opciones para servicio general y alta pureza.

Especificaciones

SS-2H — Válvula de fuelle de acero inox., cierre del fuelle soldado, obturador de acero inox., 1/8 pulg. Swagelok

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/8 pulg.
Cv Máximo 0.11
Máxima Temperatura, °F (°C) 600 (315)
Mínima Temperatura, °F (°C) -80 (-62)
Material del obturador Obturador de Acero Inoxidable
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-12BG-MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-2H2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-4BG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4BG-TW 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 3/8 in. Tube Butt Weld Ver producto
SS-4BG-V51 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Ver producto
SS-4BK 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4BKT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4BKT-V51 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Ver producto
SS-4BK-TW 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 3/8 in. Tube Butt Weld Ver producto
SS-4BK-V51 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Ver producto
SS-4BK-VCR 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
SS-4BRG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4BW 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4BW-V51 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Ver producto
SS-4H 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4H2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-4H4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-4H-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. - Ver producto
SS-4H-TH3 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Stub 1/4 in. Tube Stub Ver producto
SS-4H-TW 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 3/8 in. Tube Butt Weld Ver producto
SS-4H-V13 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR, Socketwelded 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR, Socketwelded Ver producto
SS-4H-V51 316 Stainless Steel 1/4 in. Butt-Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal 1/4 in. Butt-Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Ver producto
SS-4H-VCR 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
SS-6BG 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6BG-MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6BK 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6BW 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6H-MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8BG 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8BG-TW 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 3/4 in. Tube Socket Weld Ver producto
SS-8BG-VCR 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
SS-8BK 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8BK-VCR 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
SS-8BW 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.