text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ユニオン、チューブ外径サイズ:14 mm

型番: SS-14M0-6

仕様

属性 値
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 14 mm
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 14 mm
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37030701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
ストレート型

チューブ同士を漏れなく強固に接続するため、一直線に配置されたシステム・レイアウトの流れを維持するのに適しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ユニオン、チューブ外径サイズ:14 mm

型番: SS-14M0-6
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
チューブ同士を漏れなく強固に接続するため、一直線に配置されたシステム・レイアウトの流れを維持するのに適しています。

仕様

SS-14M0-6 — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ユニオン、チューブ外径サイズ:14 mm

属性 値
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 14 mm
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 14 mm
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37030701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-1210-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 製品を見る
2507-1210-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 製品を見る
2507-1210-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 製品を見る
2507-400-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 製品を見る
2507-400-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 製品を見る
2507-600-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 製品を見る
2507-600-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 製品を見る
2507-600-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 製品を見る
2507-810-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 製品を見る
2507-810-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 製品を見る
2507-810-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 製品を見る
6MO-400-6 6-Moly 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 製品を見る
6MO-600-6 6-Moly 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 製品を見る
6MO-810-6 6-Moly 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 製品を見る
825-400-6 Alloy 825 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
B-100-6 Messing 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
B-1010-6 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
B-10M0-6 Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
B-10M0-6-6 Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
B-1210-6 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
B-12M0-6 Messing 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
B-1410-6 Messing 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
B-15M0-6 Messing 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
B-1610-6 Messing 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
B-1810-6 Messing 1 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
B-200-6 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
B-300-6 Messing 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
B-400-6 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
B-600-6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
B-6M0-6 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
B-6M0-6-4 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
B-810-6 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
B-8M0-6 真ちゅう 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
HC-200-6 合金C-276 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
HC-400-6 合金C-276 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
HC-400-61 合金C-276 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 製品を見る
HC-600-6 合金C-276 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
HC-810-6 合金C-276 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
M-400-6 Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
M-600-6 Alloy 400/R-405 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
M-810-6 Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
PFA-220-6 PFA 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
PFA-420-6 PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
PFA-620-6 PFA 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
PFA-820-6 PFA 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
S-1210-6 炭素鋼チューブ 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
S-300-6 炭素鋼チューブ 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
S-400-6 Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
S-600-6 Acier au carbone 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
S-810-6 Acier au carbone 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-100-6 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-100-6BT Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-1010-6 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-10M0-6 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-10M0-6-2 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-10M0-6-4 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-10M0-6-6 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-10M0-6-8 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-1210-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-1210-6-0021 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord long pour tubes Swagelok® 製品を見る
SS-1210-6-12AN Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Évasement AN 製品を見る
SS-1210-6BT Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour tube Swagelok® 3/4 po Raccord pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-1210-6SC11 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-12M0-6 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-12M0-6-4 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-12M0-6-6 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-12M0-6-8 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-1410-6 Acier inoxydable 316 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-14M0-6-8 Acier inoxydable 316 14 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-15M0-6 Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-15M0-6-8 Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-1610-6 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1610-6-16AN 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ AN チューブ・フレアー 製品を見る
SS-1610-6BT 316ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-16M0-6 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 16 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-16M0-6-10 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-18M0-6 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 18 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-18M0-6-12 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1F0-6GC 316 ステンレス鋼 1/16 インチ めすSwagelok®チューブ継手 1/16 インチ めすSwagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-2000-6 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-200-6 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-200-6-2AN 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ AN チューブ・フレアー 製品を見る
SS-200-6-4AN 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ AN チューブ・フレアー 製品を見る
SS-20M0-6 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 20 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-20M0-6-12 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-22M0-6 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 22 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-2400-6 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-25M0-6 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-28M0-6 Acier inoxydable 316 28 mm Raccord Swagelok® pour tubes 28 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-2M0-6 Acier inoxydable 316 2 mm Raccord Swagelok® pour tubes 2 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-2M0-6-1 Acier inoxydable 316 2 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-2M0-6-2 Acier inoxydable 316 2 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-2M0-6-4 Acier inoxydable 316 2 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-300-6 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-30M0-6 316 ステンレス鋼 30 mm Swagelok®チューブ継手 30 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-3200-6 316 ステンレス鋼 2 インチ Swagelok®チューブ継手 2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-38M0-6 316 ステンレス鋼 38 mm Swagelok®チューブ継手 38 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-3M0-6 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 3 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-3M0-6-2 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-400-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-400-6-1FGC 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 1/16 インチ めすSwagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-400-6-4AN 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ AN チューブ・フレアー 製品を見る
SS-400-6JA 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-400-6SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4M0-6 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 4 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4M0-6-2 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4M0-6-4 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-500-6 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-600-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-600-6-4AN 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ AN チューブ・フレアー 製品を見る
SS-600-6-6AN 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ AN チューブ・フレアー 製品を見る
SS-600-6BT 316ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-600-6SC11 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6M0-6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6M0-6-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6M0-6-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6M0-6-6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6M0-6-8 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-810-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-810-6-0030 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-810-6-8AN 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ AN チューブ・フレアー 製品を見る
SS-810-6SC11 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8M0-6 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8M0-6-2 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8M0-6-4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8M0-6-6 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
T-400-6 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
TI-400-6 チタニウム 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
TI-810-6 チタニウム 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。