VCO®-Verschraubungen mit O-Ring — Ersatzteile und Zubehör — Überwurfmuttern
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
VCO®-Verschraubungen mit O-Ring — Ersatzteile und Zubehör — Überwurfmuttern
Einfache Montage auf engem Raum mit Swagelok VCO® Mehrzweck-Verschraubungen für allgemeine industrielle, hochreine und Hochdruck-Anwendungen.
VCO® O-Ring Face Seal Fittings
Swagelok® VCO® O-Ring face seal fittings are designed for easy assembly in pipe, tube, and welded systems in a range of applications, even where space is limited.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4-VCO-4 | Brass | 1/4 in. | Female VCO O-Ring Face Seal Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| B-8-VCO-4 | Brass | 1/2 in. | Female VCO O-Ring Face Seal Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-12-VCO-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female VCO O-Ring Face Seal Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-16-VCO-4 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female VCO O-Ring Face Seal Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female VCO O-Ring Face Seal Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female VCO O-Ring Face Seal Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
