text.skipToContent text.skipToNavigation
medidores de caudal de área variable

Medidores de Caudal de Área Variable Swagelok®

Consiga una precisión constante con los medidores de caudal de área variable Swagelok para medir el caudal de gases y líquidos. Seleccione entre las opciones de tubo metálico o de vidrio que mejor se adapten a las necesidades específicas de sus aplicaciones.

Solicite Más Información

Swagelok Los medidores de caudal de área variable Swagelok® utilizan un tubo cónico y un flotador para medir el caudal de líquidos y gases. Al aumentar el caudal del fluido, el flotador sube, y al disminuir el caudal, la gravedad lo hace descender. Estos medidores de caudal son fáciles de instalar, de fácil lectura y están diseñados sin piezas sometidas a desgaste, lo que reduce al mínimo la necesidad de mantenimiento. Con un ratio de reducción de 10 a 1—que permite que la medición más baja sea una décima parte de la lectura a escala real—ofrecen una medición precisa. Disponibles en escalas métricas y americanas, se adaptan a un amplio rango de aplicaciones y ubicaciones.

Cada medidor de caudal de área variable Swagelok se calibra en fábrica según el rango de caudal, el fluido y la clase de precisión especificados, utilizando aire limpio seco para los modelos de gas y agua para los modelos de líquido. También pueden calibrarse para aplicaciones específicas del usuario.

Medidores de caudal de área variable serie M (Modelos M1, M2, M4 y M4H)

Los medidores de caudal Swagelok® serie M incorporan tubos de medición metálicos para condiciones exigentes de alta temperatura o presión. Dado que con los tubos metálicos no es posible hacer lecturas directas, estos modelos incorporan visores mecánicos o electrónicos para asegurar un control claro y preciso.

Especificaciones de los modelos M1, M2, M4 y M4H

Rango de Caudal Aire: 5,0 a 50 hasta 18 000 a 180 000 std L/h³; 0,18 a 1,8 hasta 670 a 6700 std ft/h
Agua: 0,3 a 3,0 hasta 1.000 a 10 000 L/h; 0,08 a 0,8 hasta 270 a 2.700 gal/h
Rangos de Temperatura Proceso: M1 y M2: –40 a 150°C (–40 a 302°F)
M4, M4H: –40 a 300°C (–40 a 572°F)

Ambiente: M1 y M2: –20 a 70°C (–4 a 158°F)
M4, M4H: –40 a 120°C (–40 a 248°F)
Máxima Presión de Entrada Hasta 199 bar (2.888 psig)
Conexiones a Proceso Accesorio roscado 1/4 a 1 1/4 pulg. NPT;
Adaptador a Brida ASME 1/2 a 1 pulg.
Clase de Precisión 1,6, 2,5, 4,0

Medidores de caudal de área variable Serie G (Modelos G1, G2, G3, G4, GM y GP)

Los modelos de la Serie G de Swagelok® utilizan tubos de medición de vidrio que permiten ver el fluido del proceso y la lectura directa del caudal.

Especificaciones de los modelos G1, G2, G3, G4, GM y GP

Rango de Caudal Aire: 0,5 a 5,0 hasta 500 a 5.000 std L/h³; 0,018 a 0,18 hasta 18 a 180 std ft/h
Agua: 0,04 a 0,4 hasta 16 a 160 L/h; 0,065 a 0,65 hasta 4,2 a 42 gal/h
Rangos de Temperatura Proceso: –5 a 100°C (23 a 212°F)
Ambiente: –20 a 100°C (–4 a 212°F)
Máxima Presión de Entrada Hasta 10 bar (145 psig)
Conexiones a Proceso Accesorio roscado 1/4 pulg. NPT; G 1/8 (ISO 228); G 1/4 (ISO 228)
Clase de Precisión 1,0, 2,5, 4,0

¿Necesita ayuda para seleccionar un medidor de caudal?

Contacte con los Especialistas Locales

Variable Area Flowmeters Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

A Swagelok pre-engineered subsystem

Small Footprint, Large Impact: How to Detect and Protect Against Gauge Failures

Learn to recognize the signs of a failing gauge and avoid risk to employees and costly downtime to make repairs.

Learn to Prevent Gauge Failure

Swagelok Resources Curated for You

Analytical instrumentation panel with Swagelok valves and gauges
Tips to Maintaining a Representative Sample in an Analytical Instrumentation System

Maintaining a representative sample within an analytical instrumentation system can be difficult. Learn how to identify major issues and avoid complications associated with a compromised representative sample from the experts at Swagelok.

Mechanical Seal Support Systems Solutions Spotlight
Mechanical Seal Support Systems Solutions Spotlight

See how Swagelok® Mechanical Seal Support Systems for API Standard 682 incorporate best practices for API 682 and then go even further, incorporating design principles that make the systems easy to install and easy to maintain.

Engineer inspects small bore fluid systems on custom assembly
How Fluid System Fabrication can Alleviate Resource Constraints

There are several common fluid systems that successful plant operations depend on, and choosing the right fabrication provider can be highly beneficial if you’re short on resources.

Workers discuss process measurement in a plant
Process Measurement – Impulse Line Best Practices

It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.