Válvulas de Alivio de Media Presión Swagelok®
Las válvulas de alivio proporcional de media presión serie RV pueden utilizarse hasta presiones de 1378 bar (20 000 psig), protegiendo a los trabajadores y ayudando a mantener las condiciones adecuadas del proceso.
Conéctese para Saber MásLas válvulas de alivio de presión proporcional de media presión serie RV están disponibles con opciones de operación de presión ajustada en fábrica o ajustable externamente y una amplia gama de presiones de ajuste para satisfacer una variedad de necesidades de aplicación.
- Hay disponibles válvulas de alivio de presión ajustadas de 68,9 a 1378 bar (1000 a 20 000) en incrementos de 6,9 bar (100 psig). La contratuerca de ajuste mantiene la posición del tornillo de ajuste asegurando la presión de disparo.
- Las válvulas de alivio de presión ajustables están disponibles con muelles de 2 rangos: 68,9 a 689 bar (1.000 a 10.000 psig) y 689 a 1378 bar (10.000 a 20.000 psig)
Especificaciones
Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
Presión de Servicio | hasta 1378 bar (20.000 psig) |
Presiones de Disparo | 68,9 a 1378 bar (1000 a 20.000 psig) |
Operación | Presión fija o ajustable |
Temperaturas | hasta 121°C (250°F) |
Conexiones Finales | Cono y rosca (3/8 y 9/16 pulg., entrada), Racor Swagelok de media presión Serie FK (3/8, 1/2 y 9/16 pulg. entrada), NPT hembra (3/4 pulg. salida) |
Vea cómo la válvula de alivio serie RV puede mejorar la seguridad y fiabilidad de sus sistemas de fluidos de media presión.
Catálogos de Válvulas de Alivio de Media Presión Serie RV
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156

関連資料/コラム記事

産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える
化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

AGIインダストリーズ社、13,500か所の接続部で漏れはゼロ
AGIインダストリーズ社がFKBシリーズ・バルブとFKシリーズ継手を9か所の化学薬品注入スキッドで使用し、13,500か所ものリーク・ポイントで漏れを防止した事例を紹介します。