text.skipToContent text.skipToNavigation
manguera metálica con aislamiento por vacío serie fv

Manguera Metálica con Aislamiento por Vacío (Serie FV) Swagelok®

La manguera metálica con aislamiento por vacío serie FV ofrece un excelente aislamiento frente a temperaturas extremas del fluido.

Solicite más Información

La manguera con aislamiento por vacío serie FV ofrece dos niveles de rendimiento aislante en un conjunto compacto, con la capa de vacío ofreciendo un excelente aislamiento a temperaturas extremas del fluido. Además, el proceso de fabricación no requiere una conexión de vacío, lo que elimina la principal fuente de degradación de este sistema. Otras características y ventajas disponibles con el lanzamiento de este nuevo producto son:

  • El aislamiento sólo por vacío puede potenciarse con aislamiento multicapa para solucionar la transferencia de calor radiante.
  • Su condición totalmente recocida facilita el trazado de la manguera gracias a su maleabilidad.
  • Las superficies húmedas de acero inoxidable 316L son adecuadas para líquidos y gases.
  • El material de soldadura de la superficie húmeda cumple la norma AMS 4777 (aleación de níquel)
  • Las fundas de poliolefina de colores permiten codificar las líneas de proceso por colores

Especificaciones

MaterialesÁnima: acero inoxidable 316L corrugado
Refuerzo: Malla de acero inoxidable 304L
Conexiones finales: Acero inoxidable 316
Tamaños Nominales de la Manguera1/2 a 1 pulg.
Presiones de ServicioVacío hasta 41 bar (600 psig)
Temperatura de Servicio–253 a 537°C (–425 a 1000°F)
Conexiones Finalesextremos de tubo recocidos

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

고객별 맞춤 Swagelok 리소스

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계

플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법

산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

산업용 호스의 재질을 교체할 때 고려해야 할 사항
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

산업용 호스 보강재 종류
최적의 호스 보강재 선택 방법

산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.