Reguladores de Cambio Automático de Botellas de Gas Swagelok®
Los reguladores serie KCM conmutan automáticamente las fuentes de gas, asegurando un caudal continuo y reduciendo las paradas.
Obtenga Ayuda Seleccionando ReguladoresLos reguladores para cambio automático de botellas de gas Swagelok serie KCM cambian automáticamente entre dos fuentes de gas para mantener el caudal continuo en aplicaciones industriales críticas, reduciendo las paradas caras y los costes de mano de obra. Los reguladores serie KCM de cambio automático, permiten una distribución fiable del gas prácticamente sin supervisión y están diseñados para reducir al mínimo las necesidades de mantenimiento. Los diafragmas corrugados y no perforados de los reguladores serie KCM ofrecen larga duración y una mejor respuesta a la presión.
Especificaciones
Máxima Presión de Entrada | 300 bar (4351 psig) con asiento de PEEK 248 bar (3600 psig) Las conexiones de las botellas y los accesorios de las mangueras pueden limitar la presión nominal de entrada. |
Rangos de Control de Presión | 0 a 0,68 bar (0 a 10 psig) hasta 0 a 34,4 bar (0 a 500 psig) |
Presiones Nominales de Cambio | 6,8, 17,2 y 34,4 bar (100, 250 y 500 psig) |
Coeficiente de Caudal (Cv) | 0,06 |
Máxima Temperatura de Servicio | 80°C (176°F) con asiento de PCTFE 200°C (392°F) con asiento de PEEK 100°C (212°F) con asiento de PEEK y presión máxima de entrada superior a 248 bar (3600 psig) |
Catálogos de Reguladores de Cambio Automático de Botellas de Gas
Encuentre información detallada sobre nuestros reguladores para cambio automático de botellas de gas con materiales de construcción, accesorios, presión y temperatura de servicio.
Reductores de presión; Reguladores de contrapresión; Reguladores para cambio de botella; Modelos Vaporizadores

関連資料/コラム記事

レギュレーターの供給圧力影響(SPE)に対処する
レギュレーター内部における一次側圧力の変化と二次側圧力の変化は、供給圧力影響(SPE)または依存性による反比例の関係にあります。今回は、圧力レギュレーターで発生する供給圧力影響(SPE)による現象への対処方法を紹介します。

レギュレーターの信頼性を確保するために
過酷な条件下での運用を前提とした製品には、どのような試験を行うべきでしょうか。今回は、スウェージロックの実験室における取り組みと共に、氷点下を大幅に下回る温度でも正常に機能する一般産業用RHPSシリーズ・レギュレーターの開発事例を紹介します。

レギュレーターの流量曲線を平坦にしてドループを抑える方法
ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)は、あらゆるレギュレーターに共通する問題です。今回は、ドループを最小限に抑えてレギュレーターの流量曲線を平坦にする方法を、さまざまなドーム・ロード式レギュレーターの構成と併せて紹介します。

レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法
分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。