Технологические манометры и манометры для монтажа на панель Swagelok® (серии PGI и PBG)
Промышленные и технологические манометры Swagelok® серий PGI и PBG обеспечивают точность измерения давления для промышленных систем, отслеживая как вакуумметрическое так и положительное давление до 15 000 psig, 1000 бар или 100 МПа.
Узнать подробные сведенияSwagelok предлагает широкий ассортимент промышленных и технологических манометров с учетом требований различных областей применения: от низкого давления до тяжелых условий эксплуатации.
Манометры Swagelok® серии PGI предлагаются с жидкостным наполнением и без него. Предлагаются размеры циферблата 40, 50, 63, 100, 115 и 160 мм (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 и 6 дюймов) с точностью согласно требования стандартов ASME B40.100, EN837-1 и JIS B7505. Конструкция из прочной нержавеющей стали и армированного термопласта обеспечивает надежность в системах общего назначения. Эти манометры выпускаются с различными технологическими соединениями, включая трубные переходники Swagelok®, которые помогают решить проблемы с центровкой и соосностью. Возможность установки по центру, снизу, и на панель.
Манометры Swagelok® для крепления на панель (серия PBG) оборудованы циферблатом 2 1/2 дюйма (63 мм), и устанавливаются в стандартные пазы на панелях 2 9/16 дюйма (65 мм). Соприкасающиеся со средой детали таких манометров выполнены из нержавеющей стали 316, корпус заполнен глицерином, а дроссель помогает уменьшить пульсации. Обжимное кольцо с защитой от несанкционированного вмешательства обеспечивает надежную герметичность в месте прилегания корпуса манометра к защитному стеклу.
Каталоги манометров
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
■ Esferas de tamaños de 40, 50, 63, 100, 115, y 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 y 6 pulg.) Precisión según ASME, EN y JIS; Disponibles con variedad de conexiones finales, incluyendo adaptadores a tubo Swagelok®; Configuraciones de montaje posterior central, posterior inferior e inferior; Construcción en acero inoxidable y material termoplástico reforzado; Disponibles sin rellenar o rellenos de líquido
Features: Monitor vacuum and positive system pressures up to 15 000 psi, 1000 bar, or 100 000 kPa; 2 1/2 in. (63 mm) dial size; Fits industry-standard 2 9/16 in. (65.0 mm) panel hole cutout

Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра
Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования из-за вынужденного ремонта.
Узнайте, как предупредить неисправность манометраРесурсы Swagelok специально для вас

Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах
Утечки в жидкостной или газовой системе—распространенное явление на большинстве предприятий. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, а также как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего предприятия.

Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Узнайте, как во вспомогательных системах торцевых уплотнений Swagelok® для стандарта API 682 применяется передовой опыт API 682, а также принципы проектирования, которые делают системы удобными в монтаже и техобслуживании.

Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов
Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому, если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может принести много пользы.

Технологические измерения — передовой опыт для импульсных линий
Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы на вашей технологической линии КИП.