text.skipToContent text.skipToNavigation
sistemas modulares en miniatura

Sistemas Modulares en Miniatura Swagelok®

Aumente la eficiencia y reduzca el volumen con los sistemas analíticos modulares en miniatura Swagelok. Estos componentes y sistemas para plataformas modulares reducen el tiempo de diseño e instalación con resultados fiables.

Especialistas Locales

Los sistemas modulares en miniatura Swagelok están diseñados para sistemas compactos de toma de muestras y analizadores de proceso, que permiten realizar análisis en tiempo real en la línea de proceso. Avalados por la experiencia Swagelok, estos sistemas reducen el tiempo de diseño, construcción y mantenimiento. El software configurador incluido simplifica el diseño y el montaje del sistema de fluidos con una cuadrícula de trazado informatizada.

Los ensamblajes MPC ofrecen un rendimiento fiable y conforme a la norma ANSI/ISA 76.00.02 en un interfaz compacto. Los componentes para sistemas de fluidos Swagelok de montaje superficial cumplen los mismos altos estándares que los componentes para sistemas de fluidos convencionales, utilizando juntas tóricas estancas para conectar los componentes de montaje superficial, sustratos y manifolds para una distribución eficiente de los fluidos.

Inscríbase en la Formación sobre Sistemas de Toma de Muestras

Especificaciones

Sistema de Selección de Corrientes (Serie SSV)
  • Ofrece una operación de doble cierre y venteo (DBB) en un único módulo compacto.
  • NPT estándar y diseños compatibles con ANSI/ISA 76.00.02
  • Presiones del sistema hasta 17,2 bar (250 psig) con una presión de actuación de 2,8 bar (40 psig)
Ensamblajes de Válvulas de Selección de Corrientes, Conmutación y Cierre (Series TT2 y T2) Los racores Swagelok de 3 mm, 1/16, 1/8 y 1/4 pulg y las conexiones finales NPT hembra de 1/8 pulg facilitan la versatilidad del sistema.
Componentes para Plataformas Modulares (MPC) Diseño conforme a ANSI/ISA 76.00.02, plataforma de 38,2 mm (1,5 pulg.)

Catálogos de Sistemas modulares en miniatura

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Servicios de diseño y montaje Swagelok

Fabricación a Medida para Todas las Industrias

Vea cómo los especialistas formados por Swagelok pueden ahorrarle tiempo y mejorar el rendimiento de sus sistemas de fluidos, diseñando y montando sistemas para usted.

Encuentre el Apoyo que Necesita

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Panel de instrumentación analítica con válvulas y manómetros Swagelok
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica

Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad en riesgo por parte de los expertos de Swagelok.

Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Rosendahl Nextrom and Swagelok collaborating to maximize operational efficiency
Fiber Optics Equipment Manufacturer Increases Efficiency with Customized Solutions

Since the 1980s, Rosendahl Nextrom has depended on Swagelok to move its business forward. Learn more about the solutions that allowed the company to outpace its competitors and remain an industry leader.

Case Study: Charbonneau Industries Enhances Production with Swagelok Custom Fluid System Assemblies
Enhancing Production with Custom Fluid System Assemblies

Learn how Swagelok Custom Solutions helped Charbonneau Industries focus on their core capabilities by speeding production, reducing labor costs and securing system quality with prefabricated thermal relief valves systems.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.