스웨즈락® 콘 & 쓰레드 피팅(IPT 시리즈)
당사의 콘 & 쓰레드 피팅은 다양한 합금으로 제조되어 광범위한 최종 사용 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다. 모든 압력 연결구의 기본이 되는 배출공(Weep Hole)을 통해 연결이 올바른지 확인 가능합니다. 최대 크기 1 1/2인치로 공급되는 콘 & 쓰레드 피팅은 최대 압력 60000psig(4134bar)의 중압 및 고압 사용 환경에서 사용됩니다.
View Cone and Thread FittingsCone and thread (C&T) connections have long been trusted to provide dependable medium- and high-pressure performance. Swagelok IPT series cone and thread fittings are available in 316 stainless steel, alloy 625, and alloy 2507 materials and in sizes from 1/4 in. up to 1 1/2 in. They can be used at temperatures up to 700°F (371°C).
Swagelok IPT series cone and thread fittings that meet NACE MR0175/ISO 15156 are available, as are anti-vibration connection components. Weep holes are standard on all pressure connections to make it simple to verify proper connection. Female medium- and high-pressure C&T fittings, adapters, and couplings are supplied complete with glands and collars except where noted.
Looking for more information about cone and thread fittings?
Categorías de Accesorios con Cono y Rosca

Accesorios con Cono y Férula de alta presión— Sno-Trik
Resistencia a altas presiones, vibraciones e impactos sin fugas en las aplicaciones más exigentes con racores de alta presión de cono y férula.

Acoplamientos
Una dos tubos o tuberías con un acoplamiento, o tramos cortos de tubo o tubería con un manguito, en uno o ambos extremos.

Adaptadores
Asegure un rendimiento fiable de las conexiones de media y alta presión con adaptadores con cono y rosca (C&T) .

Manguitos y Collarines
Asegure el tubo con un collarín y una tuerca de manguito para crear un cierre contra la superficie cónica del racor.

Pasamuros
Haga conexiones de media o alta presión entre componentes y espacios con los racores pasamuros.

Tapones para tubo y tapones para racor
Presurice completamente su sistema con un tapón para tubo o un tapón para racor.
콘 & 쓰레드 피팅 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156

고객 애플리케이션을 위한 올바른 피팅 찾기
스웨즈락® FK 시리즈 튜브 피팅이 콘 & 쓰레드 피팅에 비해 어떻게 설비 시간을 크게 줄일 수 있는지 보여주는 병행 비교를 따라해 보고 재작업으로 이어질 수 있는 경미한 표면 결함이 있는 튜빙의 경우 어떻게 보호하는지 알아보십시오.
피팅 비교귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

수소용 피팅의 구조
수소 애플리케이션용으로 특수 설계된 피팅이 연료전지 자동차 OEM과 기반 시설 개발자들이 보다 안전하고 더욱 신뢰할 수 있는 연료 시스템을 개발하는 데 도움이 된 이유를 소개합니다.

압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화
오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압(Medium-pressure) 애플리케이션에서 압축 피팅이 어떻게 기존의 콘 & 쓰레드 연결에 비해 설치 속도와 성능상의 장점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

수소 연료전지 운송 수단용 부품 선택 최적화 하기
수소 운송은 신뢰할 수 있는 부품 사양과 선택에 달려 있습니다. 올바른 부품을 찾기 위해 필요한 것을 소개합니다.

사례 연구: 해양 석유 사업자
콘 & 쓰레드 피팅에서 FK 시리즈 피팅으로 전환이 어떻게 해양 석유 플랫폼 사업자가 설치 시간을 80%까지 줄이는 데 도움이 되었는지 소개합니다.

콘 & 쓰레드 피팅(IPT 시리즈)
콘 & 쓰레드 연결구는 신뢰할 수 있는 중압 및 고압 성능을 제공합니다. 316, 합금 625 및 합금 2507 재질의 콘 & 쓰레드 피팅이 있습니다. 진동 저항 연결구 부품으로서 NACE MR0175/ISO 15156을 총족하는 피팅들이 공급 가능합니다.