VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Short Glands
Fittings available with these specifications:
- 1/8 to 1/2 in. (6 to 18 mm)
- Butt weld, socket weld
- 316, 316L, or 316L VAR stainless steel, Alloy C-22
- Maximum 2800 psig (192 bar) to 8500 psig (585 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Manguitos cortos — Manguitos cortos
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LV-8-VCR-3S-12MTB7 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 12 mm Soldadura de tubo a tope 316L-4-VCR-3AS Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 6LV-2-VCR-3S-2TB7 Acero inox. 316L VAR 1/8 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-4-HVCR-3S-6TB7 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-4-VCR-3S-2TB7 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-4-VCR-3S-4TB2 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-4-VCR-3S-4TB2PB25 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-4-VCR-3S-4TB3P Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-4-VCR-3S-4TB7P Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-4-VCR-3S-6MTB7 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 6 mm Soldadura de tubo a tope 6LV-8-VCR-3S-10MTB7 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 10 mm Soldadura de tubo a tope 6LV-8-VCR-3S-4TB7 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-8-VCR-3S-6TB2P Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-8-VCR-3S-6TB7 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-8-VCR-3S-8TB2 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-8-VCR-3S-8TB3 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-8-VCR-3S-8TB7 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope HC22-4-VCR-3S-4TB2 Aleación C-22 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope SS-4-VCR-3-.75LG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 6LV-2-VCR-3S-2TB7P Acero inox. 316L VAR 1/8 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-4-VCR-3S-2TB7P Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-4-VCR-3S-4TB3 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-4-VCR-3S-4TB7PB25 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-8-VCR-3S-6TB2 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-8-VCR-3S-8TB2P Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-8-VCR-3S-8TB7P Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-8-VCR-3AS Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 6LV-4-HVCR-3S-6TB2P Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-4-VCR-3S-4TB7 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-4-VCR-3S-8MTB7 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 8 mm Soldadura de tubo a tope 6LV-8-VCR-3S-4TB7P Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-8-VCR-3S-6TB7P Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-4-VCR-3S-4TB2P Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-8-VCR-3S-8TB3P Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope SS-4-VCR-3-.50LG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 6LVV-4-VCR-3S-4TB7P Acero Inoxidable 316L VIM VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LVV-4-VCR-3S-4TB2P Acero Inoxidable 316L VIM VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LVV-8-VCR-3S-8TB3P Acero Inoxidable 316L VIM VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-12-VCR-3S-12TB7-065P Acero Inox. 316L VAR 3/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/4 pulg. Soldadura de tubo a tope
Product Availability by Store Location
Hours