text.skipToContent text.skipToNavigation
高纯、高流量气体调压阀,hf 系列

世伟洛克® 高纯度、高流量气体调压阀(HF 系列)

HF 系列调压阀压力控制精确,调节方便,是满足高流量和清洁工艺要求的理想选择。

获取调压阀选型的帮助

HF 系列调压阀专为高流量系统而设计,可实现系统组件和工艺管线的紧凑布置。与传统的隔膜式调压阀相比,气动型号的尺寸明显更小,其设计可防止篡改并简化安装。

这些调压阀专为高清洁的环境要求而设计。HF 系列经久耐用并具有精确的压力控制功能,其创新的压力感应组件可尽可能地减少供气压力的影响和衰减,通常无需进行系统调整。

它们采用结合式提升阀芯,可实现清洁操作和安全关断,而全焊接设计则消除了大气密封。自定心 PCTFE 提升阀芯有助于防止蠕变并确保无泄漏密封。

HF 系列调压阀还有以下特点:

  • 能够处理高达 3000 psig (206 bar) 的最大进口压力
  • 可手动调节高达 150 psig (10.3 bar) 的出口压力
  • 316L VIM-VAR 不锈钢阀体材料,适用于超高纯应用
  • 1/4 in. VCR® 拼合螺母;1/4 和 3/8 in. 卡套管对焊;1.5 in. 和 1.125 in. 模块化表面安装端接

选择适合您应用的调压阀

高纯、高流量气体 HF 系列调压阀目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克调压阀流量曲线生成器

是否需要帮助来选择合适的调压阀?

通过我们的调压阀选择视频,了解在不同应用条件下不同类型调压阀的更多信息。

寻找合适的调压阀

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

调压阀的供压效应
管理调压阀的供压效应 (SPE)

供压效应也称依赖性,是指调压阀中的进口压力变化与出口压力变化之间互为反比关系。了解如何根据世伟洛克的建议管理调压阀中的这种现象。

世伟洛克 RHPS 系列调压阀
全面的测试如何确保可靠的调压阀性能

您是否想知道设计用于在极端条件下运行的产品需要接受哪些测试?跟随用于零度以下环境的RHPS系列工业调压阀的开发之旅,让我们来看看实验室的情况。

展示压力衰减的流量曲线图
如何使调压阀流量曲线更平直以减少压力衰减

压力衰减是每个减压阀均难以避免的问题。了解如何利用各种圆顶加载调压阀配置,尽可能地减少压力衰减并使调压阀流量曲线更平直。

用于降低延时的调压阀
如何使用调压阀来降低分析仪器系统中的延时

在分析系统中,延时常常被低估或误解。降低这种延时的一种方法是使用压力控制调压阀。了解如何通过这些技巧来管理分析系统的延时。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.