text.skipToContent text.skipToNavigation
válvulas antirretorno para hidrógeno

Válvula Antirretorno FK Swagelok® para Aplicaciones de Hidrógeno

Diseñada para utilizar en las aplicaciones de estaciones de servicio de hidrógeno, esta válvula antirretorno proporciona un caudal unidireccional y un cierre altamente fiable de gases de pequeña molécula.

Ayuda para Seleccionar Válvulas de Hidrógeno

Sin limitaciones en su utilización, la válvula antirretorno FK Swagelok® para hidrógeno satisface las altas exigencias de las aplicaciones de las estaciones de servicio de hidrógeno, ofreciendo una operación fiable y un mayor tiempo de actividad para los operadores de las estaciones. El diseño patentado del asiento y el muelle están aislados del paso de caudal para minimizar los daños y aumentar la vida útil. Además, cuando el diferencial cae por debajo de la presión de disparo, la válvula antirretorno impide el caudal inverso.

Especificaciones

Materiales del Cuerpo 316/316L con certificado de material dual y 12% mín. de Ni
Conexiones Finales Racor para tubo Swagelok® de media presión serie FK de 9/16 pulg, 1/2 pulg y 3/4 pulg
Presiones de Servicio Hasta 1050 bar (15.229 psig)
Temperatura de Servicio –40° a 85°C (–40° a 185°F)
Coeficiente de Caudal hasta 4,5 Cv
Presión de Disparo Fija < 2 bar (29 psig)
Junta del Cuerpo 1,25 × presión de servicio
Cierre del Asiento 1 × presión de servicio
Ensayos de Rendimiento Superada la prueba de hidrógeno de terceros según ISO-19880-3 (Carta de Certificación disponible)

Ver más sobre los Certificados Swagelok para Energías Limpias

Sistema de fluidos con racores para tubo sin fugas Swagelok

Comparación de Racores para Tubo (Serie FK)

Observe y compare la instalación de la serie FK con los accesorios con cono y rosca.

Compare los Accesorios

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。