text.skipToContent text.skipToNavigation
Herramienta para cortar tubo Swagelok

Tubo y Accesorios para Tubo Swagelok®

Tener acceso a las herramientas y accesorios adecuados es importante cuando se trabaja con tubo de pequeño diámetro utilizado en muchos sistemas de fluidos industriales. Nuestras herramientas de corte y preparación de tubo pueden ayudarle a cortar, doblar y desbarbar el tubo de forma consistente, lo que favorece un rendimiento sin fugas, y los sistemas de soporte pueden asegurar que su tubo permanezca estable en las aplicaciones de uso final.

View Tubing and Tube Accessories

Swagelok offers tubing in a variety of materials and configurations to meet the needs of practically any industry or application requiring reliable fluid transfer via small-bore lines. Tubing offers a variety of advantages over piping in certain industrial fluid system applications, but choosing the right tubing is only the first step to building a high-performing fluid system. You need to ensure that tubing is properly:

  • Prepared, having been evenly cut and deburred to avoid flow issues and leak potential
  • Bent to avoid tube damage as you use bends to minimize the number of necessary connections
  • Supported to avoid vibration-related problems during operation

To help you get the best performance from your fluid systems, we provide dependable tubing support systems and tube cutting, tube preparation, tube bending, and swaging tools. Learn more about the importance of these tools in our “Five Essential Fluid System Tools Every Professional Needs” article.

Have questions about metal tubing or tube-related accessories?

Contact Local Specialists

Categorías

Corte y preparación de tubo

Corte y preparación de tubo

Vea cortatubos, bloques guía para serrado de tubo, tornillos de cuchillas cortadoras, cuchillas cortadoras, herramientas para desbarbar y cuchillas para desbarbar.

Sistema de Soporte

Sistema de Soporte

Vea las bridas soporte, las placas soldadas y otros sistemas de apoyo para el montaje de tubo y tubería.

Tubo

Tubo

Vea nuestro amplio rango de opciones de tubo para satisfacer una gran variedad de necesidades en las aplicaciones.

Catálogos de Tubo y Accesorios para Tubo

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Dobladora de tubo para banco Swagelok

Dobladora de Tubo para Banco Swagelok

Utilice la dobladora de tubo para banco Swagelok® para doblar de forma precisa, repetible y de alta calidad tubo de la mayoría de los materiales. Tanto si utiliza tubo de pequeño diámetro y pared delgada como tubo de gran diámetro y pared gruesa, este vídeo ofrece consejos y buenas prácticas para el doblado del tubo.

Vea la Dobladora de Tubo en Funcionamiento

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Servicios de detección de fugas en campo Swagelok
Cómo Evitar las Fugas del Sistema: La Importancia de una Buena Preparación del Tubo

El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.

Manómetro de Green Alternative Systems
Caso Práctico: Swagelok Ayuda a Green Alternative Systems a Controlar los Costes Laborales con Soluciones de Doblado de Tubo

Gracias a la ayuda de Swagelok probando formas de controlar los costes laborales, Green Alternative Systems (GAS) experimentó una reducción del tiempo de producción del 75% – que se tradujo en un ahorro en costes de 224.000 dólares anuales. Lea más acerca de los resultados de la colaboración.

Utilización de la dobladora de tubo manual Swagelok
Las Tres "T" para Conseguir un Sistema de Tubos Complejo

Vea cómo las tres "T" del uso de una dobladora de tubo manual pueden ayudarle a conseguir un sistema complejo de tubo con menos puntos de fuga y un caudal eficaz.

Utilización de la dobladora de tubo manual Swagelok
Cómo Utilizar una Dobladora de Tubo Manual Swagelok

Vea cómo utilizar una dobladora de tubo manual para realizar con precisión y eficacia curvas de 90° y 180° . Las dobladoras manuales Swagelok® doblan el tubo con alta calidad y en la mayoría de los materiales que pueden ser utilizados con los racores Swagelok.

Accesorios para Tubo

Accesorios para Tubo

El tubo metálico ofrece una serie de ventajas sobre la tubería en aplicaciones concretas de sistemas de fluidos industriales. Sin embargo, la elección del tubo adecuado es sólo el primer paso para construir un sistema de fluidos de alto rendimiento. Hay que asegurarse de que el tubo esté bien:

  • Preparado, habiendo sido cortado y desbarbado uniformemente para evitar problemas de caudal y fugas potenciales.
  • Doblado para evitar que el tubo se dañe, ya que se utilizan curvas para minimizar el número de conexiones necesarias
  • Sujeto, para evitar problemas relacionados con las vibraciones durante el funcionamiento

Swagelok tiene disponible una gran variedad de sistemas de corte, preparación, doblado y soporte del tubo para ayudarle a obtener el mejor rendimiento de sus sistemas de fluidos. Descubra cómo pueden beneficiarle nuestras herramientas fáciles de usar.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.