Accesorios Protectores Swagelok®
Los accesorios protectores impiden que los manómetros y los instrumentos sufran los posibles daños que pueden causar la presión del sistema y los golpes de ariete, y permiten que los instrumentos alcancen la presión de la línea sin problemas.
Categorías
Protectores para Manómetros.
Los accesorios protectores utilizan un elemento poroso de acero inoxidable 316 sinterizado para proteger los manómetros de los impactos y aumentos bruscos de presión del sistema.
Catálogos de Accesorios Protectores
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
■ Esferas de tamaños de 40, 50, 63, 100, 115, y 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 y 6 pulg.) Precisión según ASME, EN y JIS; Disponibles con variedad de conexiones finales, incluyendo adaptadores a tubo Swagelok®; Configuraciones de montaje posterior central, posterior inferior e inferior; Construcción en acero inoxidable y material termoplástico reforzado; Disponibles sin rellenar o rellenos de líquido
La Superioridad del racor Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Una Introducción a los Racores: Identificar el Tamaño y Paso de las Roscas
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Instalación del Racor Swagelok
Este vídeo muestra los pasos integrales para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.
Accesorios protectores (Protectores para manómetros)
La velocidad de respuesta de un instrumento a los cambios del sistema se reduce cuando se instala un accesorio protector Swagelok aguas arriba de un instrumento sensible a la presión, protegiéndolo de posibles daños. La amortiguación de la presión se realiza mediante el uso de un elemento sinterizado poroso de acero inoxidable 316. La velocidad de respuesta varía entonces, por lo general, con la caída de presión inicial a través del elemento, permitiendo que el instrumento llegue suavemente a la presión de línea.