Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Collarines Espaciadores
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Collarines Espaciadores
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
Racores para Tubo Galgables y Adaptadores:
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-1212-SC | Acero Inoxidable | 3/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-1612-SC | Acero Inoxidable | 1 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-402-SC | Acero Inoxidable | 1/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-602-SC | Acero Inoxidable | 3/8 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-812-SC | Acero Inoxidable | 1/2 pulg. | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.