Racores para Tubo y Adaptadores — Pasamuros
Racores disponibles con estas especificaciones:
- 3 a 25 mm (1/16 a 1 1/2 pulg)
- Acero inoxidable 316, latón, acero inoxidable súper dúplex, 6-Moly, aleación 400/R-405, acero al carbono, PFA
- Conector macho, unión, conector hembra, reductor
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Racores para Tubo y Adaptadores — Pasamuros — Rectos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-12M0-61 Latón 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® B-300-61 Latón 3/16 pulg. Racor Swagelok® 3/16 pulg. Racor Swagelok® B-400-R1-4 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® PFA-420-61 PFA 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® S-400-71-4 Acero al carbono 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra B-810-71-8 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra B-8M0-61 Latón 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® M-400-61 Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® B-810-61 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® M-810-61 Aleación 400/R-405 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® B-600-71-4 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra B-6M0-61 Latón 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® B-810-11-8 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho SS-1210-71-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra SS-1210-R1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-12M0-11-8 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho SS-12M0-61 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® SS-12M0-71-8 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra SS-1610-11-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho SS-1610-61 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® SS-1610-61-16AN Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho Abocardado 37° SS-200-61 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-10M0-61 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® SS-16M0-61 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 16 mm Racor Swagelok® SS-18M0-61 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 18 mm Racor Swagelok® SS-200-11-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho SS-1210-61 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® SS-100-61 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® SS-1010-61 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Racor Swagelok® SS-1210-11-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho SS-1210-61-12AN Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho Abocardado 37° SS-200-61-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® SS-200-71-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra SS-200-R1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-20M0-61 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 20 mm Racor Swagelok® SS-2400-61 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-25M0-61 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 25 mm Racor Swagelok® SS-300-61 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 3/16 pulg. Racor Swagelok® SS-3M0-61 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 3 mm Racor Swagelok® SS-400-11-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho SS-400-61-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-400-61-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-400-61BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-400-61SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-600-61-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4M0-61 Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 4 mm Racor Swagelok® SS-500-61 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 5/16 pulg. Racor Swagelok® SS-600-11-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho SS-400-11-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho SS-400-61 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-400-61-4AN Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho Abocardado 37° SS-400-71-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-400-R1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-600-11-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho SS-600-11-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho SS-400-71-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra SS-600-71-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra SS-600-R1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-6M0-11-4 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho SS-6M0-61 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-810-11-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho SS-810-11-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho SS-810-61-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-810-61-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-810-71-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra SS-600-61-6AN Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho Abocardado 37° SS-600-61-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-600-61BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-600-71-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-600-71-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra SS-810-61-8AN Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho Abocardado 37° SS-810-61BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-810-61 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-600-61 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-6M0-71-4 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-8M0-61 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® SS-8M0-61-6M Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-810-71-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra SS-810-R1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® B-200-61 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® B-200-71-2 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra B-100-61 Latón 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® B-400-11-2 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho B-600-61 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® B-400-71-2 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra B-400-71-4 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra B-400-61 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-10M0-R1-10M Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 2507-400-61-SG2 - 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 2507-600-61-SG2 - 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 2507-810-61-SG2 - 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 6MO-810-61 6-Moly 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 6MO-400-61 6-Moly 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok®
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas