text.skipToContent text.skipToNavigation

Accesorios Sanitarios — Accesorios con Brida Sanitaria — Accesorios con Brida Sanitaria

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Accesorios Sanitarios — Accesorios con Brida Sanitaria — Accesorios con Brida Sanitaria

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-1210-SC-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Brida Kwik-Clamp Ver producto
SS-400-SC-12 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Brida Kwik-Clamp Ver producto
SS-400-SC-16 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Brida Kwik-Clamp Ver producto
SS-400-SC-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Brida Kwik-Clamp Ver producto
SS-600-SC-12 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Brida Kwik-Clamp Ver producto
SS-600-SC-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Brida Kwik-Clamp Ver producto
SS-810-SC-12 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Brida Kwik-Clamp Ver producto
SS-810-SC-16 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Brida Kwik-Clamp Ver producto
SS-810-SC-24 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. Brida Kwik-Clamp Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.