![Enchufe Rápido](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/quick-connects-1400x411.jpg)
Enchufes Rápidos Swagelok®
Conecte rápidamente y con confianza utilizando nuestra amplia variedad de configuraciones de enchufes rápidos para reducir el derrame y la inclusión de aire en su sistema.
Categorías
![Enchufes rápidos con juntas de PTFE Enchufes rápidos con juntas de PTFE](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-QTM2A-B-400.jpg?impolicy=product)
Enchufes rápidos con juntas de PTFE
Enhance safety with PTFE-sealed quick-connects. Flush valve design reduces air inclusion and spillage, while ensureing quick, easy operation.
![Enchufes rápidos de gran caudal Enchufes rápidos de gran caudal](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-QF8-B-810.jpg?impolicy=product)
Enchufes rápidos de gran caudal
Full-flow quick-connects offer full flow without orifice restrictions. O-ring is easily replaced without disassembling body.
![Enchufes rápidos en miniatura Enchufes rápidos en miniatura](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-QM2-B-200.jpg?impolicy=product)
Enchufes rápidos en miniatura
Use miniature quick-connects with lightweight, compact design for fingertip operation, with low dead volume to minimize spillage and air inclusion.
![Enchufes rápidos para instrumentación Enchufes rápidos para instrumentación](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-QC4-B-200.jpg?impolicy=product)
Enchufes rápidos para instrumentación
Browse instrumentation quick-connects with a single O-ring stem insert for improved containment and a push-to-connect coupling for quick, easy operation.
![Recambios y Accesorios Recambios y Accesorios](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-QC4-SP.jpg?impolicy=product)
Recambios y Accesorios
Explore stainless steel quick-connects spare parts and accessories, including stem protectors, body protectors, and pressure-retaining body protectors.
Catálogos de Enchufes Rápidos
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Sin necesidad de torsión, rotación ni de apretado con llaves; Modelos con, cierre sencillo, cierre en la base y en la espiga y de gran caudal
![Calculadora del coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) para válvulas Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
La Válvula Correcta Puede Marcar La Diferencia
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de las válvulas (Cv) para seleccionar las válvulas del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
![Selección de válvulas para sistemas de toma de muestra de fluidos](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método de STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
![Reducción de las emisiones incontroladas en las industrias química y de refino](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fugitive-emissions-260x154.jpg)
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.
![Válvulas de cierre en un sistema de fluidos industrial](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/isolate-block-valves-260x154.jpg)
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.
![Montaje en sala limpia de una válvula Swagelok ALD20 UHP para uso en la industria del semiconductor](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ALD20-valve-260x154.jpg)
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.
![Enchufes Rápidos](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/quick-connects-640x440.jpg)
Enchufe Rápido
Swagelok le ofrece una variedad de enchufes rápidos de operación rápida y sencilla sin necesidad de torsión, rotación ni de apretado con llaves. Diseñados para minimizar el derrame y la inclusión de aire, nuestros enchufes rápidos están disponibles con un amplio rango de configuraciones, espigas y bases, incluyendo modelos de cierre sencillo y de cierre en la base y en la espiga, y gran variedad de conexiones finales.
Los modelos incluyen:
- Gran caudal
- Instrumentación
- Miniatura
- Con juntas de PTFE