Válvula de Diafragma Swagelok®
Las válvulas de diafragma minimizan las áreas de atrapamiento y facilitan la purga con un paso de caudal totalmente dinámico para mejorar la eficiencia del sistema, al tiempo que ofrecen un cierre consistente del caudal. Una variedad de tamaños, materiales y configuraciones, incluyendo la deposición de capas atómicas, la inmersión térmica y la ausencia de muelles, satisfacen los requisitos del sistema de aplicaciones de alta y ultra alta pureza.
Categorías
Manifolds multiválvula
Find multi-valve manifolds with diaphragm-sealed valves. Designed for reliable performance, these manifolds offer high purity and precise fluid control.
Recambios y Accesorios
Browse quality valve maintenance components for diaphragm-sealed valve spare parts and accessories, including diaphragm and seal kits, stem kits, and actuator kits.
Válvulas de Diafragma de Alta Pureza y Alta Presión Series DL y DS
Discover high-purity, high-pressure diaphragm valves with repetitive shutoff with a fully contained softseat stem tip, standard bottom, and panel mounting.
Válvulas de Diafragma de Fluoropolímero de Ultra Alta Pureza, Serie DRP
Swagelok tiene disponible una válvula de diafragma de fluoropolímero de ultra alta pureza que cumple la norma SEMI F57-0301 para utilizar en las aplicaciones de distribución de productos químicos UHP.Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza y Alta Presión, Serie DPH
Ultrahigh-purity, high-pressure diaphragm valves are available in a variety of sizes, materials, and configurations for various applications.
Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza y Alto Caudal, Serie DF
Increase cycle life with high-flow, springless diaphragm valves. No springs or threads improve cleanliness and fully swept flow path enhances purging.
Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza, Serie DP
View ultrahigh-purity shutoff diaphragm valves with straight pattern and manual actuation, multiport and modular surface mount (MSM) with integrated actuators.
Válvulas de Diafragma para Distribución de Gas, Serie LD
Swagelok tiene disponibles válvulas de diafragma para distribución de gas a granel que satisfacen las necesidades de las aplicaciones de cierre, distribución de gas a granel y aislamiento de ultra alta pureza.Válvulas de Diafragma para Inmersión Térmica, Serie DH
Swagelok tiene disponibles válvulas de diafragma de inmersión térmica para utilizar en procesos de alta temperatura como la deposición de capas atómicas (ALD) y aplicaciones de distribución de precursores.Válvulas de Diafragma sin Muelles para Sistemas Modulares de Gas, 1,125 pulg, Serie DE
Swagelok tiene disponibles válvulas de diafragma sin muelles con opciones de junta en C o en W para integrarlas en su sistema modular de gas.Catálogos de Válvulas de Diafragma
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Features: 1.125 in. C-seal and W-seal designs; Available in two- and three-port configurations; Compact pneumatic and manual actuators; Pneumatic actuator indicator ball: red for normally closed, green for normally open; Fixed orientation of actuator to body for consistency of installation; Corner chamfers on outlet side of body for visual indication of flow direction
Swagelok thermal-immersion diaphragm valves offer high-speed actuation and are designed for optimum performance at 220 degrees C (428 degrees F) for high-temperature processes.
Features: Pneumatic and quarter-turn manual 2-way and 3-way models; pneumatic and manual models with adjustable flow and bypass features; DuPont® Teflon® modified PTFE wetted parts and polypropylene actuator; Meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections standard; space saver and other end connections available; Custom manifolds and subassemblies available
Sin empaquetadura, contención totalmente metálica; Presiones de servicio desde vacío hasta 241 bar (3500 psig); Temperaturas de –73 a 121°C (–100 a 250°F)
Adecuadas para aplicaciones de pureza ultra alta; Cuerpo de acero inoxidable 316L VIM-VAR; Modelos de alta y baja presión; Conexiones finales: VCR®, para soldadura de tubo a tope y para montaje superficial modular; Actuación manual o neumática
Presiones de servicio hasta 20,6 bar (300 psig); Servicios de cierre, aislamiento y distribución de gas; Material del cuerpo: fundición, forjado y acero inoxidable de barra; Conexiones finales de 12 a 25 mm y de 1/4 a 1 pulgada
Features: 316L VAR stainless steel body; Working pressures up to 300 psig (20.6 bar); 1/4, 3/8, and 1/2 in.; 10 and 12 mm end connections
La Válvula Correcta Puede Marcar La Diferencia
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de las válvulas (Cv) para seleccionar las válvulas del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método de STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.
Válvulas de Diafragma
Nuestras válvulas de diafragma están diseñadas en una amplia variedad de tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer las necesidades de las aplicaciones de alta pureza y ultra alta pureza (UHP) con coeficientes de caudal desde 0,20 hasta 13 y presiones de servicio hasta 241 bar (3500 psig).
Las válvulas de diafragma ofrecen un cierre efectivo del caudal de su sistema y tienen una larga vida útil. La oferta de válvulas de diafragma Swagelok incluye la deposición de capas atómicas (ALD), sin muelles para sistemas de gas de alto caudal, alto rendimiento y modulares, de inmersión térmica y de fluoropolímero de pureza ultra alta. Hay disponibles opciones de actuadores manuales, neumáticos y con bloqueo.