Manguera termoplástica Swagelok®
Las mangueras de ánima lisa de nilón ofrecen control del caudal y mayor capacidad de drenaje para una mayor precisión y limpieza en una variedad de aplicaciones.
View Thermoplastic HosesSwagelok thermoplastic hoses provide strong pressure impulse performance when used with hydraulic pumps and ball valve applications. These hoses perform particularly well in CNG vehicle fueling applications due to the hoses’ resistance to high pressure change, and they are available with NGV and ECE R110 alternative fuel certification.
Our high-performance, multipurpose smooth-bore nylon core hose connects quickly and safely in hydraulic, natural gas, and other general industrial applications with a variety of end connections. Smooth inner wall provides flow control and enhanced drainability for precision and cleanliness while the polyurethane cover resists abrasion.
Swagelok polyethylene hose core material is compliant with FDA 21 CFR Part 177 1520 and NSF-51, making it a reliable option for use in food, dairy, and water applications. Internal fiber braid reinforcement layers improve pressure containment and flexibility. The polyurethane cover resists abrasion and prevents moisture entrapment and system contamination.
Need assistance with thermoplastic hose selection?
Categorías
Conexiones finales
Facilite la instalación en campo de las mangueras Swagelok® seleccionando entre una variedad de conexiones finales en un rango de tamaños.
Manguera con Ánima de Polietileno
Asegure el cumplimiento de la FDA y evite la contaminación del sistema en las aplicaciones de alimentación, lácteos y agua con la manguera con ánima de polietileno Swagelok.
Manguera de Nilón
Utilice la manguera de nilón series 7R y 8R en las aplicaciones hidráulicas en las que la desgasificación es un problema.
Catálogos Manguera y Tubo Flexible
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
A 3 pasos de la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Miles de Euros
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta miles de euros en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de paredes de los expertos de Swagelok.
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.
Manguera con ánima de nilón y refuerzo de malla de fibra
La manguera con ánima de nilón de alto rendimiento y para múltiples usos se conecta de forma rápida y segura en aplicaciones hidráulicas, de gas natural y otras aplicaciones industriales generales con una variedad de conexiones finales. La pared interior lisa ofrece control del caudal y mayor capacidad de drenaje para una mayor precisión y limpieza, mientras que la cubierta de poliuretano resiste la abrasión. Hay disponibles mangueras de 1/4 a 1/2 pulg. con certificación de combustible alternativo ECE R110.