text.skipToContent text.skipToNavigation
Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO

Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica Swagelok VCO®

Los accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® son fáciles de montar, lo que reduce el tiempo de instalación, y pueden instalarse donde el espacio es limitado. Son adecuados para su uso desde alta presión a vacío crítico en una amplia gama de temperaturas.

Categorías

Conectores hembra

Conectores hembra

Female connectors with a VCO fitting on one end are available in a range of sizes and deliver a leak-tight seal that is resistant to vibration fatigue.

Conectores macho

Conectores macho

These male connectors feature an O-ring sealed in a groove on their face, enabling compression against the gland's surface to create a seal.

Manguitos

Manguitos

These glands compress against the O-ring to ensure a positive seal and necessary deformation for proper functionality.

Pasamuros

Pasamuros

Designed to fit in various spaces, these bulkheads ensure vacuum-tight seals within a wide range of temperatures.

Recambios y Accesorios

Recambios y Accesorios

Ensure optimal performance and reliability for your fluid systems with our high-quality components.

Accesorios de Cierre Frontal con Junta Tórica VCO

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Sistema de fluidos con racores sin fugas Swagelok<sup>®</sup>

La Superioridad del racor Swagelok®

Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.

Descubra la Ventaja

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Racores para tubo Swagelok roscados
Una Introducción a los Racores: Identificar el Tamaño y Paso de las Roscas

Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Trabajadores en una plataforma petrolífera
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión

Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Utilización de una galga de inspección para confirmar la correcta instalación de un racor Swagelok
Instalación del Racor Swagelok

Este vídeo muestra los pasos integrales para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.

Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO

Accesorios de Cierre Frontal con Junta Tórica VCO

Los accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® están diseñados para una instalación rápida en sistemas de tubería, tubo y soldados, en aplicaciones de la industria general, alta presión, alta pureza y vacío crítico. El cierre se realiza con una junta tórica prisionera en el cuerpo del accesorio, disponible en varios materiales. Los accesorios VCO se instalan fácilmente en espacios reducidos y no necesitan desplazamiento axial.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.