Accesorios Swagelok® de Cono y Rosca (Serie IPT)
Nuestros accesorios de cono y rosca se fabrican en diversas aleaciones para ofrecer un rendimiento fiable en diferentes entornos de uso final. Los orificios de prueba son estándar en todas las conexiones a presión para facilitar la verificación de la conexión correcta. Disponibles en tamaños de hasta 1 1/2 pulgadas, los accesorios de cono y rosca se utilizan en aplicaciones de media y alta presión a presiones de hasta 4134 bar (60000 psig).
View Cone and Thread FittingsCone and thread (C&T) connections have long been trusted to provide dependable medium- and high-pressure performance. Swagelok IPT series cone and thread fittings are available in 316 stainless steel, alloy 625, and alloy 2507 materials and in sizes from 1/4 in. up to 1 1/2 in. They can be used at temperatures up to 700°F (371°C).
Swagelok IPT series cone and thread fittings that meet NACE MR0175/ISO 15156 are available, as are anti-vibration connection components. Weep holes are standard on all pressure connections to make it simple to verify proper connection. Female medium- and high-pressure C&T fittings, adapters, and couplings are supplied complete with glands and collars except where noted.
Looking for more information about cone and thread fittings?
Categorías
Accesorios con Cono y Férula de alta presión— Sno-Trik
Resistencia a altas presiones, vibraciones e impactos sin fugas en las aplicaciones más exigentes con racores de alta presión de cono y férula.
Acoplamientos
Una dos tubos o tuberías con un acoplamiento, o tramos cortos de tubo o tubería con un manguito, en uno o ambos extremos.
Adaptadores
Asegure un rendimiento fiable de las conexiones de media y alta presión con adaptadores con cono y rosca (C&T) .
Manguitos y Collarines
Asegure el tubo con un collarín y una tuerca de manguito para crear un cierre contra la superficie cónica del racor.
Pasamuros
Haga conexiones de media o alta presión entre componentes y espacios con los racores pasamuros.
Tapones para tubo y tapones para racor
Presurice completamente su sistema con un tapón para tubo o un tapón para racor.
Catálogo de Accesorios de Cono y Rosca
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
La Superioridad del racor Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Anatomía de un Racor para Hidrógeno
Vea por qué los racores diseñados específicamente para aplicaciones de hidrógeno pueden ayudar a los fabricantes de vehículos de pila de combustible y a los diseñadores de infraestructuras, a conseguir sistemas de combustible más seguros y fiables.
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.
Optimización de la Selección de Componentes para Vehículos con Pila de Combustible de Hidrógeno
El transporte de hidrógeno depende de la especificación y selección de componentes fiables. Más información en Swagelok.
Comparación de Racores para Tubo
Vea cómo instalar los accesorios para tubo Swagelok® Serie FK en comparación con los accesorios de cono y rosca tradicionales.
Accesorios con cono y rosca (Serie IPT)
Las conexiones de cono y rosca ofrecen un rendimiento fiable en media y alta presión. Los accesorios de cono y rosca están disponibles en acero inoxidable 316, aleación 625 y aleación 2507. Hay disponibles racores que cumplen la norma NACE MR0175/ISO 15156, así como componentes de conexión antivibración.