Racores para Tubo y Adaptadores — Conectores hembra
Racores disponibles con estas especificaciones:
- 3 a 25 mm (1/16 a 2 pulg)
- Acero inoxidable 316, latón, acero inoxidable súper dúplex, 6-Moly, PFA, aleación C-276, aleación 400/R-405, acero al carbono
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Racores para Tubo y Adaptadores — Conectores hembra — Rectos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2S-1210-7-12 Acero al carbono 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra B-600-7-4RT Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-20M0-7-8 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra B-12M0-7-4RT Latón 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-1010-7-6 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra SS-200-7-2RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica B-1010-7-8 Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra B-1810-7-16 Latón 1 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT hembra B-810-7-8 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra S-810-7-8 Acero al carbono 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra SS-600-7-8RJ Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) SS-6M0-7-2RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-6M0-7-4 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-6M0-7-4RJ Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) SS-6M0-7-4RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-6M0-7-6RG Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-6M0-7-8 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra SS-6M0-7-8RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-1210-7-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra SS-12M0-7-12RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-12M0-7-4RG Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-12M0-7-6 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra SS-12M0-7-6RJ Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) SS-12M0-7-8 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra SS-12M0-7-8RJ Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) SS-12M0-7-M20X1.5RG Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® M20 x 1,5 Rosca Métrica Hembra SS-15M0-7-8 Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra SS-18M0-7-8 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra SS-400-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-400-7-4SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-400-7-6RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-400-7-8RG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-600-7-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra SS-600-7-4RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica M-810-7-8 Aleación 400/R-405 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra SS-100-7-2 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra B-600-7-4 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra HC-810-7-8 Aleación C-276 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra B-400-7-4 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra B-200-7-4 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra B-600-7-6 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra SS-400-7-6RG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-810-7-12 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra SS-810-7-4RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-810-7-8RG Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-810-7-8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-8M0-7-2 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra SS-8M0-7-4RG Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-8M0-7-6 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra SS-200-7-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra SS-1610-7-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra SS-16M0-7-8 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra SS-200-7-4RG Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-2400-7-24 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. NPT hembra SS-25M0-7-16 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. NPT hembra SS-300-7-2 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra SS-8M0-7-6RG Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-8M0-7-8 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra SS-8M0-7-8RJ Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) SS-3M0-7-4 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-400-7-12 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra SS-400-7-2RG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-400-7-4RJ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) SS-400-7-8RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-600-7-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra SS-600-7-6RJ Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) SS-600-7-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra SS-6M0-7-2 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra SS-810-7-6RJ Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) SS-810-7-6RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-600-7-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-810-7-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-1010-7-8 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra SS-10M0-7-4RG Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-10M0-7-4RT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-10M0-7-6RG Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-10M0-7-8 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra SS-10M0-7-8RJ Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) SS-1210-7-16 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT hembra SS-12M0-7-12 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra SS-10M0-7-4 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-10M0-7-4RJ Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) SS-10M0-7-6 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra SS-10M0-7-6RT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-10M0-7-8RG Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-10M0-7-8RT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-1210-7-12RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica B-6M0-7-4RG Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros M-400-7-4 Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-100-7-4 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-1010-7-12 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra SS-400-7-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra SS-400-7-6RJ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) SS-400-7-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra SS-400-7-2RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-400-7-4RG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-1610-7-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT hembra SS-1610-7-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra B-400-7-2 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra B-400-7-4RG Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros B-400-7-8 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra B-200-7-2 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra B-1410-7-12 Latón 7/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra B-400-7-6 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra B-600-7-8 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra B-1210-7-12 Latón 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra B-1010-7-6 Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra SS-1210-7-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra SS-12M0-7-0007 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-12M0-7-4 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-12M0-7-4RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-12M0-7-6RG Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-12M0-7-6RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-12M0-7-8RG Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-12M0-7-8RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-1410-7-12 Acero inoxidable 316 7/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra SS-2000-7-20 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT hembra SS-200-7-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-20M0-7-12 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra SS-22M0-7-12 Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra SS-22M0-7-12RP Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela SS-25M0-7-16RP Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela SS-3M0-7-4RG Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-400-7-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra SS-500-7-4 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-8M0-7-4 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-810-7-8RJ Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) SS-400-7-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-400-7-8RJ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) SS-810-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra SS-810-7-8ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Paralela SAE/MS SS-8M0-7-4RJ Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) SS-8M0-7-4RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-8M0-7-6RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-8M0-7-8RG Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-8M0-7-8RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-810-7-4RJ Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) SS-810-7-6RG Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-6M0-7-8RJ Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) SS-810-7-16 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT hembra SS-810-7-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra SS-600-7-12 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra SS-600-7-4RG Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-600-7-4RJ Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) SS-600-7-6RG Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-600-7-6RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-600-7-8RG Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-600-7-8RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-6M0-7-2RG Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-6M0-7-2RP Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela SS-6M0-7-4RG Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-6M0-7-4RP Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela SS-6M0-7-6 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra SS-6M0-7-6RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-6M0-7-8RG Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 2507-810-7-8-SG2 - 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 6MO-810-7-8 - - - - - -
Racores para Tubo y Adaptadores — Conectores hembra — Tes
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-200-3TTF Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® S-400-3-4TTF Acero al carbono 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® B-1210-3TTF Latón 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® B-400-3-4TFT Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra B-1010-3TTF Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Racor Swagelok® B-400-3TFT Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra B-400-3TTF Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-12M0-3-8TTF Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® SS-1610-3-12TTF Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® SS-1610-3TTF Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® SS-200-3TFT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra SS-1210-3TTF Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® SS-12M0-3-4TFT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-12M0-3-4TTF Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® SS-1610-3-12TFT Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra SS-1010-3TTF Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Racor Swagelok® SS-10M0-3TFT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-1610-3TFT Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT hembra SS-16M0-3TTF Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 16 mm Racor Swagelok® B-400-3-4TTF Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® B-810-3-4TTF Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-10M0-3TTF Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor para Tubo Swagelok® SS-1210-3TFT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra SS-600-3-8TTF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-600-3RTTTF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-400-3TTF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-600-3-6TTF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-400-3TFT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra SS-600-3-6TFT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra SS-600-3TFT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-400-3-4TTF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-200-3TTF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-400-3-4RTTTF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-400-3-4TFT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-600-3TTF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-810-3TTF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-6M0-3-4TFT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-6M0-3-4TTF Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-810-3-8TTF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-810-3TFT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra SS-810-3-8TFT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra SS-810-3-4TTF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-6M0-3TTF Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-8M0-3-4TTF Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® -
Racores para Tubo y Adaptadores — Conectores hembra — Codos de 90°
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2S-810-8-8 Acero al carbono 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra B-400-8-6 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra SS-1010-8-8 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra SS-10M0-8-4 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-1210-8-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra SS-12M0-8-4 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-12M0-8-8 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra SS-1610-8-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra B-600-8-4 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-1210-8-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra B-810-8-8 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra B-600-8-6 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra SS-200-8-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra SS-400-8-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra SS-400-8-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra SS-400-8-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-1610-8-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT hembra SS-400-8-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra B-400-8-4 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra B-1010-8-8 Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra B-400-8-2 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra SS-810-8-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra SS-810-8-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra SS-810-8-8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-8M0-8-4 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-600-8-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra SS-6M0-8-2 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra SS-6M0-8-4 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-810-8-12 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra SS-600-8-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra SS-600-8-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-810-8-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-600-8-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra SS-200-8-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas