Raccords rapides — Raccords rapides miniatures — Corps
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Raccords rapides — Raccords rapides miniatures — Corps
Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides miniatures Swagelok, pour les applications, dans un laboratoire par exemple, qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide avec un faible volume mort, le tout dans un espace restreint.
Enchufes rápidos Series QC QF QM y QTM
Sin necesidad de torsión, rotación ni de apretado con llaves; Modelos con, cierre sencillo, cierre en la base y en la espiga y de gran caudal
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-QM2-B-200 | Latón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-QM2-B-2PM | Latón | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-QM2-B-100 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-QM2-B-200 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-QM2-B-2PF | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
SS-QM2-B-2PM | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-QM2-B-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.