text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de férulas (1 férulas delanteras/1 férulas traseras)

Referencia #: B-810-SET

Añadir a Favoritos

Catálogos

Juegos de Férulas

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Latón
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Característica Cada dispensador contiene 10 juegos
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37030708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-100-SET Latón 1/16 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-10M0-SET Latón 10 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
B-200-SET Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-300-SET Latón 3/16 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-400-SET Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-600-SET Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-6M0-SET Latón 6 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
M-400-SET Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
NY-200-SET Nilón 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
NY-400-SET Nilón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
NY-600-SET Nilón 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
NY-810-SET Nilón 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-100-SET Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-10M0-SET Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-12M0-SET Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-200-SET Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-300-SET Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-400-SET Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-500-SET Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-600-SET Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-6M0-SET Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-810-SET Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-8M0-SET Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
T-100-SET PTFE 1/16 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
T-200-SET PTFE 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
T-400-SET PTFE 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
T-600-SET PTFE 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
T-810-SET PTFE 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.