Válvulas de Alivio — Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P — Válvula de purga, Modelo recto
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Válvulas de Alivio — Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P — Válvula de purga, Modelo recto
Las válvulas y tapones de purga pueden ayudarle a ventear la presión de línea a la atmósfera durante la calibración de sus dispositivos de control.
Válvulas de purga, Tapones de purga:
Presiones de servicio hasta 689 bar (10 000 psig); Temperaturas hasta 454°C (850°F); Materiales de acero inoxidable 316, acero al carbono o aleación 400; Presiones de servicio hasta 275 bar (4 000 psig); Temperaturas hasta 315°C (600°F); Materiales de acero inoxidable 316, latón o acero al carbono
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-BVM2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | 3/16 pulg. | Tubo de Venteo | Ver producto |
| SS-BVM2-SH | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | 3/16 pulg. | Extensión de Tubo | Ver producto |
| SS-BVM4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 3/16 pulg. | Tubo de Venteo | Ver producto |
| SS-BVM4-C3-SH | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 3/16 pulg. | Tubo de venteo dentado | Ver producto |
| SS-BVM4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 3/16 pulg. | Tubo de Venteo | Ver producto |
| SS-BVM4-SH | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 3/16 pulg. | Tubo de Venteo | Ver producto |
| SS-BVM6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | 3/16 pulg. | Tubo de Venteo | Ver producto |
| SS-BVM8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 3/16 pulg. | Tubo de Venteo | Ver producto |
| SS-BVM8-SH | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 3/16 pulg. | Tubo de Venteo | Ver producto |
| SS-BVST4 | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Male UNF Thread | 3/16 pulg. | Tubo de Venteo | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。