Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Dichtungen
Catálogos
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Dichtungen
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | Acero inoxidable 304L | - | - | - | - | Ver producto |
304L-16-RSNB-2 | Acero inoxidable 304L | - | - | - | - | Ver producto |
304L-2-RSNB-2 | Acero inoxidable 304L | - | - | - | - | Ver producto |
304L-4-RSNB-2 | Acero inoxidable 304L | - | - | - | - | Ver producto |
304L-6-RSNB-2 | Acero inoxidable 304L | - | - | - | - | Ver producto |
CU-12-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | Ver producto |
CU-2-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | Ver producto |
CU-4-RG-2 | Cobre | - | - | - | - | Ver producto |
CU-4-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | Ver producto |
CU-6-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | Ver producto |
CU-8-RG-2 | Cobre | - | - | - | - | Ver producto |
CU-8-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | Ver producto |
S-12-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | Ver producto |
S-16-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | Ver producto |
S-2-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | Ver producto |
S-4-RS-2B | Acero al carbono | - | - | - | - | Ver producto |
S-4-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | Ver producto |
S-6-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Ver producto |
S-8-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Ver producto |
SS-12-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-12-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-12-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-16-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-16-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-20-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-2-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-2-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-RP-2 | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-6-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-6-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-6-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.