카탈로그
Herramientas de Preensamblaje — Herramientas de Preensamblaje manual — Herramientas de Preensamblaje
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
---|---|---|---|---|---|
MS-ST-1010GA | - | 5/8Â po | - | - | 제품 보기 |
MS-ST-10M0GA | - | 10Â mm | - | - | 제품 보기 |
MS-ST-1210 | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-ST-12M0GA | - | 12Â mm | - | - | 제품 보기 |
MS-ST-1610 | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-ST-16M0GA | - | 16Â mm | - | - | 제품 보기 |
MS-ST-200 | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-ST-400GA | - | 1/4Â po | - | - | 제품 보기 |
MS-ST-600GA | - | 3/8Â po | - | - | 제품 보기 |
MS-ST-6M0GA | - | 6Â mm | - | - | 제품 보기 |
MS-ST-810GA | - | 1/2Â po | - | - | 제품 보기 |
MS-ST-8M0GA | - | 8Â mm | - | - | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.