text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Задние обжимные кольца

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Задние обжимные кольца
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6ML-1214-1A 6 Moly 3/4 pulg. - - - Ver producto
6ML-404-1A 6 Moly 1/4 pulg. - - - Ver producto
6ML-604-1A 6 Moly 3/8 pulg. - - - Ver producto
6ML-814-1A 6 Moly 1/2 pulg. - - - Ver producto
6MO-814-1A 6 Moly 1/2 pulg. - - - Ver producto
825-404-1 Aleación 825 1/4 pulg. - - - Ver producto
B-204-1 Latón 1/8 pulg. - - - Ver producto
B-404-1 Latón 1/4 pulg. - - - Ver producto
HC-204-1 Aleación C-276 1/8 pulg. - - - Ver producto
HC-404-1 合金C-276 1/4 インチ - - - Ver producto
HC-604-1 合金C-276 3/8 インチ - - - Ver producto
HC-814-1 合金C-276 1/2 インチ - - - Ver producto
INC-404-1 合金600 1/4 インチ - - - Ver producto
M-604-1 合金400/R-405 3/8 インチ - - - Ver producto
M-814-1 合金400/R-405 1/2 インチ - - - Ver producto
NY-1214-1 ナイロン 3/4 インチ - - - Ver producto
NY-1614-1 ナイロン 1 インチ - - - Ver producto
NY-404-1 ナイロン 1/4 インチ - - - Ver producto
NY-604-1 ナイロン 3/8 インチ - - - Ver producto
NY-814-1 ナイロン 1/2 インチ - - - Ver producto
PFA-424-1 PFA 1/4 インチ - - - Ver producto
PFA-824-1 PFA 1/2 インチ - - - Ver producto
SS-1014-1 316 ステンレス鋼 5/8 インチ - - - Ver producto
SS-104-1 316 ステンレス鋼 1/16 インチ - - - Ver producto
SS-104-1-B1000 316 ステンレス鋼 1/16 インチ - - - Ver producto
SS-10M4-1 316 ステンレス鋼 10 mm - - - Ver producto
SS-1214-1 316 ステンレス鋼 3/4 インチ - - - Ver producto
SS-12M4-1 316 ステンレス鋼 12 mm - - - Ver producto
SS-1414-1 316 ステンレス鋼 7/8 インチ - - - Ver producto
SS-14M4-1 316 ステンレス鋼 14 mm - - - Ver producto
SS-15M4-1 316 ステンレス鋼 15 mm - - - Ver producto
SS-1614-1 316 ステンレス鋼 1 インチ - - - Ver producto
SS-16M4-1 316 ステンレス鋼 16 mm - - - Ver producto
SS-18M4-1 316 ステンレス鋼 18 mm - - - Ver producto
SS-2004-1 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ - - - Ver producto
SS-204-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ - - - Ver producto
SS-20M4-1 316 ステンレス鋼 20 mm - - - Ver producto
SS-22M4-1 316 ステンレス鋼 22 mm - - - Ver producto
SS-2404-1 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ - - - Ver producto
SS-25M4-1 316 ステンレス鋼 25 mm - - - Ver producto
SS-28M4-1 316 ステンレス鋼 28 mm - - - Ver producto
SS-2M4-1 316 ステンレス鋼 2 mm - - - Ver producto
SS-304-1 316 ステンレス鋼 3/16 インチ - - - Ver producto
SS-3204-1 316 ステンレス鋼 2 インチ - - - Ver producto
SS-3M4-1 316 ステンレス鋼 3 mm - - - Ver producto
SS-404-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ - - - Ver producto
SS-404-1BQ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ - - - Ver producto
SS-4M4-1 316 ステンレス鋼 4 mm - - - Ver producto
SS-604-1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ - - - Ver producto
SS-6M4-1 316 ステンレス鋼 6 mm - - - Ver producto
SS-814-1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ - - - Ver producto
SS-8M4-1 316 ステンレス鋼 8 mm - - - Ver producto
T-1214-1 PTFE 3/4 インチ - - - Ver producto
T-12M4-1 PTFE 12 mm - - - Ver producto
T-15M4-1 PTFE 15 mm - - - Ver producto
T-1614-1 PTFE 1 インチ - - - Ver producto
T-304-1 PTFE 3/16 インチ - - - Ver producto
T-3M4-1 PTFE 3 mm - - - Ver producto
T-404-1 PTFE 1/4 インチ - - - Ver producto
T-504-1 PTFE 5/16 インチ - - - Ver producto
T-6M4-1 PTFE 6 mm - - - Ver producto
T-814-1 PTFE 1/2 インチ - - - Ver producto
T-8M4-1 PTFE 8 mm - - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.