text.skipToContent text.skipToNavigation

Insert pour tube en acier inoxydable, diam. ext. 10 mm x diam. int. 8 mm

Referencia #: SS-10M5-8M

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo ステンレス鋼の種類
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 10 mm
Tamaño conexión 2 内径サイズ:8 mm
Tipo de conexión 2 プラスチック製チューブ・インサート
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142304
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40141622
Manguitos de refuerzo interior

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Insert pour tube en acier inoxydable, diam. ext. 10 mm x diam. int. 8 mm

Referencia #: SS-10M5-8M
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Manguitos de refuerzo interior

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Especificaciones

SS-10M5-8M — Insert pour tube en acier inoxydable, diam. ext. 10 mm x diam. int. 8 mm

Atributo Valor
Material del Cuerpo ステンレス鋼の種類
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 10 mm
Tamaño conexión 2 内径サイズ:8 mm
Tipo de conexión 2 プラスチック製チューブ・インサート
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142304
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40141622
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-405-170 Latón 1/4 pulg. - ID de 0,17 pulg. Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
B-405-2 Latón 1/4 pulg. - 1/8 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
B-605-4 Latón 3/8 pulg. - 1/4 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
B-6M5-4M Latón 6 mm - ID 4 mm Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
B-815-6 Latón 1/2 pulg. - 3/8 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-1015-8 Acero Inoxidable 5/8 pulg. - 1/2 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-1215-10 Acero Inoxidable 3/4 pulg. - 5/8 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-1215-8 Acero Inoxidable 3/4 pulg. - 1/2 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-12M5-10M Acero Inoxidable 12 mm - ID 10 mm Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-12M5-8M Acero Inoxidable 12 mm - ID 8 mm Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-1615-12 Acero Inoxidable 1 pulg. - 3/4 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-1615-14 Acero Inoxidable 1 pulg. - 7/8 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-305-2 Acero Inoxidable 3/16 pulg. - 1/8 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-405-170 Acero Inoxidable 1/4 pulg. - ID de 0,17 pulg. Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-405-2 Acero Inoxidable 1/4 pulg. - 1/8 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-405-3 Acero Inoxidable 1/4 pulg. - 3/16 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-505-3 Acero Inoxidable 5/16 pulg. - 3/16 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-505-4 Acero Inoxidable 5/16 pulg. - 1/4 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-605-277 Acero Inoxidable 3/8 pulg. - ID de 0,277 pulg. Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-605-3 Acero Inoxidable 3/8 pulg. - 3/16 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-605-4 Acero Inoxidable 3/8 pulg. - 1/4 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-6M5-4M Acero Inoxidable 6 mm - ID 4 mm Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-815-4 Acero Inoxidable 1/2 pulg. - 1/4 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-815-6 Acero Inoxidable 1/2 pulg. - 3/8 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-8M5-6M Acero Inoxidable 8 mm - ID 6 mm Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.