Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones de Cabeza Hexagonal
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones de Cabeza Hexagonal
Select precision-manufactured Swagelok fittings, adapters, and more in a range of sizes and materials to suit your application.
Accesorios Roscados
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-PST | Acero inoxidable 316 | 1 1/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | - | - | Ver producto |
SS-16-PST | Acero inoxidable 316 | 1 5/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | - | - | Ver producto |
SS-4-PST | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | - | - | Ver producto |
SS-6-PST | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | - | - | Ver producto |
SS-8-PST | Acero inoxidable 316 | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.