Catalogs
Support System — Cushioned Clamp Tube Supports
Amortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo.
Tubo de acero inoxidable sin soldadura Medidas Fraccionales Métricas e Imperiales
Acero inoxidable 316 / 316L y 304 / 304L; Tubo estándar de instrumentación; Tamaños de 3 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Marcado con indicación del tamaño, material, especificaciones y número de colada
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
---|---|---|---|---|---|
SS-TBC12 | Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 | 3/4 pulg. | - | - | View Product |
SS-TBC16 | Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 | 1 pulg. | - | - | View Product |
SS-TBC4 | Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 | 1/4 pulg. | - | - | View Product |
SS-TBC6 | Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 | 3/8 pulg. | - | - | View Product |
SS-TBC8 | Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 | 1/2 pulg. | - | - | View Product |
S-TBC12 | Acero al carbono | 3/4 pulg. | - | - | View Product |
S-TBC4 | Acero al carbono | 1/4 pulg. | - | - | View Product |
S-TBC6 | Acero al carbono | 3/8 pulg. | - | - | View Product |
S-TBC8 | Acero al carbono | 1/2 pulg. | - | - | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.