Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de aguja con bonete integral, Series O, 1, 18, 20, 26, D y 4RP
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 3 a 18 mm (1/8 a 3/4 pulg.)
- –53°C (–65°F) a 315°C (600°F)
- 316 acero inoxidable, latón, aleación 400
- 26 bar (390 psig) a 413 bar (6000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de aguja con bonete integral, Series O, 1, 18, 20, 26, D y 4RP — Modelo en Ángulo, Vástago de regulación
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-ORS2-A Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-1RF4-A Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-1RM4-S4-A Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-1RS4-A Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-1RS6MM-A Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-1RS8MM-A Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® SS-1RM4-A Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-1RS6-A Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-1RS8-A Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-ORF2-A Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra SS-ORS2-A Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® B-1RS4-A Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® B-1RM4-S4-A Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. Racor Swagelok® B-1RS6-A Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® -
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de aguja con bonete integral, Series O, 1, 18, 20, 26, D y 4RP — Modelo Recto, Modelo en V
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-1VS8 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-1VS12MM Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® SS-1VS6-PK Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-26VM8-F8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra SS-OVM2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho SS-OVM2-BKB Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho SS-OVS2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-1VS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-1VS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-1VS8MM Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® SS-20VF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-20VF4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-20VM4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-20VM4-F4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra SS-1VF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-1VM4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-20VS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-26VF6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT hembra SS-26VF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-26VS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-26VS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-1VS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-1VS4-PK Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-1VS4-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-1VS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-1VM4-S4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. Racor Swagelok® B-1VS4 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® B-1VS6 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® M-1VS8 Aleación 400 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-18VS12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® B-1VF4 Latón 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra B-1VM4 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho -
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de aguja con bonete integral, Series O, 1, 18, 20, 26, D y 4RP — Modelo Recto, Vástago de Regulación
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2PFA-4RPS4 PFA 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® PFA-4RPS8 PFA 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® PFA-4RPS6 PFA 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® B-18RF8 Latón 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra B-1RF2 Latón 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra B-1RF4 Latón 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra B-1RM4-F4 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra SS-18RS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-1RF2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra SS-1RF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-1RF4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-18RF8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-18RM8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho SS-18RM8-F8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra SS-18RS12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® SS-18RS12MM Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® B-1RS8 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® M-1RS4 Aleación 400 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-18RF6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT hembra SS-18RF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra B-1RM4-S4 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. Racor Swagelok® B-1RS6 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® B-1RS6MM Latón 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® B-ORF2 Latón 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra B-1RM4 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho B-1RM6 Latón 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho B-1RS12MM Latón 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® B-1RS4 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-1RS10MM Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® SS-1RS12MM Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® SS-1RS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-1RS4-BKB Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-1RS4-PK Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-1RS4-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-1RS4-SG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-1RS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-1RS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-1RS6MM-SC11 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-1RS6-PK Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-1RS6-SH Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-1RS8MM Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® SS-ORM2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho SS-ORM2-S2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-ORS2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-ORS3MM Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 3 mm Racor Swagelok® SS-1RM2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho SS-1RM4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-1RM4-F4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra SS-1RM4-S4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-1RS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-ORF2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra SS-1RM4-S6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 3/8 pulg. Racor Swagelok® M-1RM4 Aleación 400 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-1RS8-SC11 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-18RS18MM Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 18 mm Racor Swagelok® SS-1RS6-SC11 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® B-ORS2 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® -
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de aguja con bonete integral, Series O, 1, 18, 20, 26, D y 4RP — Modelo en Ángulo, Vástago No Giratorio
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-14DKM4-S4-A Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-16DKM4-F4-A Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra SS-16DKM4-F4-A-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra SS-16DKM4-F4-A-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Macho 1/4 pulg. NPT Hembra -
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de aguja con bonete integral, Series O, 1, 18, 20, 26, D y 4RP — Modelo en Ángulo, Vástago en V
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-1VM4-S4-A Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-1VS4-A Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-20VM4-F4-A Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra SS-26VM8-F8-A Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra SS-OVM2-A-BKB Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho -
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de aguja con bonete integral, Series O, 1, 18, 20, 26, D y 4RP — Modelo Recto, Vástago No Giratorio
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2M-14DKM4 Aleación 400 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-14DKM4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-14DKM4-S4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-14DKS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-16DKF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-16DKM4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-16DKM4-F4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra SS-16DKM4-F4-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra SS-16DKM4F4-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra SS-16DKS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-16DPM4-F4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Macho 1/4 pulg. NPT Hembra SS-16DKM4-F4-12457 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Macho 1/4 pulg. NPT Hembra SS-16DKM4-F4-KZ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Macho 1/4 pulg. NPT Hembra SS-16DPM4-F4-BC-PD Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Macho 1/4 pulg. NPT Hembra -
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de aguja con bonete integral, Series O, 1, 18, 20, 26, D y 4RP — Modelo Recto, Vástago de asiento blando
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-1KF4 Latón 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-1KF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-1KM4-S4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-1KS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-1KS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-20KF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-OKS2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-1KS12MM Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® SS-1KS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-1KS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-1KM4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-1KS8MM Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® -
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de aguja con bonete integral, Series O, 1, 18, 20, 26, D y 4RP — Modelo en ángulo, Vástago de asiento blando
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-20KM4-F4-A Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas