text.skipToContent text.skipToNavigation

Actuador eléctrico Serie 142 para válvulas de bola de 3 vías, 120 V (ca) / 60 Hz, 1/2 pulg. NPT

Referencia #: MS-142ACX

Añadir a Favoritos

Catálogos

Actuador eléctrico CA para Válvula de bola de 3 vías

Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.

No hay archivos o catálogos asociados a este producto

Especificaciones

Atributo Valor
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Para las Series Serie 142
eClass (4.1) 27221301
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37019204
eClass (6.1) 37019204
UNSPSC (4.03) 31251501
UNSPSC (10.0) 40141616
UNSPSC (11.0501) 40141616
UNSPSC (13.0601) 40141616
UNSPSC (15.1) 40141616
UNSPSC (17.1001) 40141616
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.