Обратные клапаны — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплекты уплотнения серии C
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Обратные клапаны — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплекты уплотнения серии C
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
Válvulas antirretorno Series C CA CH CP y CPA
Presiones de servicio hasta 413 bar (6000 psig); Presiones de disparo ajustables y fijas; Variedad de conexiones finales; Materiales, acero inoxidable 316 y latón
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
EP70-4C-K4 | Etileno Propileno | - | - | - | - | Просмотр изделия |
K-FCBR-90-OR-906 | FKM Fluorocarbono | - | - | - | - | Просмотр изделия |
K-FCBR-90-OR-908 | FKM Fluorocarbono | - | - | - | - | Просмотр изделия |
KZ75-4C-K4 | Kalrez | - | - | - | - | Просмотр изделия |
KZ75-8C-K4 | Kalrez | - | - | - | - | Просмотр изделия |
T-4C-K4 | PTFE | - | - | - | - | Просмотр изделия |
VI70-4C-K4 | FKM Fluorocarbono | - | - | - | - | Просмотр изделия |
VI70-8C-K4 | FKM Fluorocarbono | - | - | - | - | Просмотр изделия |
VI70-8CP-K4 | FKM Fluorocarbono | - | - | - | - | Просмотр изделия |
VI90-4C-K4 | FKM Fluorocarbono | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.