Catalogs
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 후위 페럴
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Temperaturas de servicio desde 20 a 204°C (70 a 400ºF); Presiones de servicio hasta 18,9 bar (275 psig); Tamaños desde 1/8 a 1/2 pulg.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 pulg. | - | - | - | View Product |
6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 pulg. | - | - | - | View Product |
6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 pulg. | - | - | - | View Product |
6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 pulg. | - | - | - | View Product |
6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 pulg. | - | - | - | View Product |
825-404-1 | Aleación 825 | 1/4 pulg. | - | - | - | View Product |
B-204-1 | Latón | 1/8 pulg. | - | - | - | View Product |
B-404-1 | Latón | 1/4 pulg. | - | - | - | View Product |
HC-204-1 | Aleación C-276 | 1/8 pulg. | - | - | - | View Product |
HC-404-1 | Aleación C-276 | 1/4 pulg. | - | - | - | View Product |
HC-604-1 | Aleación C-276 | 3/8 pulg. | - | - | - | View Product |
HC-814-1 | Aleación C-276 | 1/2 pulg. | - | - | - | View Product |
INC-404-1 | Aleación 600 | 1/4 pulg. | - | - | - | View Product |
M-604-1 | Aleación 400/R-405 | 3/8 pulg. | - | - | - | View Product |
M-814-1 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | - | - | - | View Product |
NY-1214-1 | Nilón | 3/4 pulg. | - | - | - | View Product |
NY-1614-1 | Nilón | 1 pulg. | - | - | - | View Product |
NY-404-1 | Nilón | 1/4 pulg. | - | - | - | View Product |
NY-604-1 | Nilón | 3/8 pulg. | - | - | - | View Product |
NY-814-1 | Nilón | 1/2 pulg. | - | - | - | View Product |
PFA-424-1 | PFA | 1/4 pulg. | - | - | - | View Product |
PFA-824-1 | PFA | 1/2 pulg. | - | - | - | View Product |
SS-1014-1 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | - | - | - | View Product |
SS-104-1 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | - | - | - | View Product |
SS-104-1-B1000 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | - | - | - | View Product |
SS-10M4-1 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | - | - | - | View Product |
SS-1214-1 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | - | - | - | View Product |
SS-12M4-1 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | - | - | - | View Product |
SS-1414-1 | Acero inoxidable 316 | 7/8 pulg. | - | - | - | View Product |
SS-14M4-1 | Acero inoxidable 316 | 14 mm | - | - | - | View Product |
SS-15M4-1 | Acero inoxidable 316 | 15 mm | - | - | - | View Product |
SS-1614-1 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | - | - | - | View Product |
SS-16M4-1 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | - | - | - | View Product |
SS-18M4-1 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | - | - | - | View Product |
SS-2004-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | - | - | - | View Product |
SS-204-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | - | - | - | View Product |
SS-20M4-1 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | - | - | - | View Product |
SS-22M4-1 | Acero inoxidable 316 | 22 mm | - | - | - | View Product |
SS-2404-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | - | - | - | View Product |
SS-25M4-1 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | - | - | - | View Product |
SS-28M4-1 | 316 스테인리스강 | 28mm | - | - | - | View Product |
SS-2M4-1 | 316 스테인리스강 | 2mm | - | - | - | View Product |
SS-304-1 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | - | - | - | View Product |
SS-3204-1 | 316 스테인리스강 | 2인치 | - | - | - | View Product |
SS-3M4-1 | 316 스테인리스강 | 3mm | - | - | - | View Product |
SS-404-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | - | - | - | View Product |
SS-404-1BQ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | - | - | - | View Product |
SS-4M4-1 | 316 스테인리스강 | 4mm | - | - | - | View Product |
SS-604-1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | - | - | - | View Product |
SS-6M4-1 | 316 스테인리스강 | 6mm | - | - | - | View Product |
SS-814-1 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | - | - | - | View Product |
SS-8M4-1 | 316 스테인리스강 | 8mm | - | - | - | View Product |
T-1214-1 | PTFE | 3/4인치 | - | - | - | View Product |
T-12M4-1 | PTFE | 12mm | - | - | - | View Product |
T-15M4-1 | PTFE | 15mm | - | - | - | View Product |
T-1614-1 | PTFE | 1인치 | - | - | - | View Product |
T-304-1 | PTFE | 3/16인치 | - | - | - | View Product |
T-3M4-1 | PTFE | 3mm | - | - | - | View Product |
T-404-1 | PTFE | 1/4인치 | - | - | - | View Product |
T-504-1 | PTFE | 5/16인치 | - | - | - | View Product |
T-6M4-1 | PTFE | 6mm | - | - | - | View Product |
T-814-1 | PTFE | 1/2인치 | - | - | - | View Product |
T-8M4-1 | PTFE | 8mm | - | - | - | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.