Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Back Ferrules
Catálogos
Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Back Ferrules
Achieve leak-tight performance with a robust tube grip and vibration resistance. The remarkable dependability of the Swagelok tube fitting has been proven with over 65 years of success, and has been documented in numerous published test reports, including those performed under extreme conditions.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Temperaturas de servicio desde 20 a 204°C (70 a 400ºF); Presiones de servicio hasta 18,9 bar (275 psig); Tamaños desde 1/8 a 1/2 pulg.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 pulg. | - | - | - | Ver producto |
6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 pulg. | - | - | - | Ver producto |
6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 pulg. | - | - | - | Ver producto |
825-404-1 | Aleación 825 | 1/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
B-204-1 | Latón | 1/8 pulg. | - | - | - | Ver producto |
B-404-1 | Latón | 1/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
HC-204-1 | Aleación C-276 | 1/8 pulg. | - | - | - | Ver producto |
HC-404-1 | Aleación C-276 | 1/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
HC-604-1 | Aleación C-276 | 3/8 pulg. | - | - | - | Ver producto |
HC-814-1 | Aleación C-276 | 1/2 pulg. | - | - | - | Ver producto |
INC-404-1 | Aleación 600 | 1/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
M-604-1 | Aleación 400/R-405 | 3/8 pulg. | - | - | - | Ver producto |
M-814-1 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | - | - | - | Ver producto |
NY-1214-1 | Nilón | 3/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
NY-1614-1 | Nilón | 1 pulg. | - | - | - | Ver producto |
NY-404-1 | Nilón | 1/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
NY-604-1 | Nilón | 3/8 pulg. | - | - | - | Ver producto |
NY-814-1 | Nilón | 1/2 pulg. | - | - | - | Ver producto |
PFA-424-1 | PFA | 1/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
PFA-824-1 | PFA | 1/2 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-1014-1 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-104-1 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-104-1-B1000 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-10M4-1 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1214-1 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-12M4-1 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1414-1 | Acero inoxidable 316 | 7/8 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-14M4-1 | Acero inoxidable 316 | 14 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-15M4-1 | Acero inoxidable 316 | 15 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1614-1 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-16M4-1 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-18M4-1 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2004-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-204-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-20M4-1 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-22M4-1 | Acero inoxidable 316 | 22 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2404-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-25M4-1 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-28M4-1 | Acero inoxidable 316 | 28 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2M4-1 | Acero inoxidable 316 | 2 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-304-1 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-3204-1 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-3M4-1 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-404-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-404-1BQ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-4M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | - | - | - | Ver producto |
SS-604-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | - | - | - | Ver producto |
SS-6M4-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-814-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-8M4-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
T-1214-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | Ver producto |
T-1614-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | Ver producto |
T-304-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | Ver producto |
T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
T-404-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
T-504-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | Ver producto |
T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
T-814-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.