Überströmventile — Entlüftungs- und Belüftungsventile, Serien BV und P — Entlüftungsventil, gerade Ausführung
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Überströmventile — Entlüftungs- und Belüftungsventile, Serien BV und P — Entlüftungsventil, gerade Ausführung
Be- und Entlüften des Signalleitungsdrucks an die Atmosphäre und Kalibrierung Ihres Kontrollgeräts mit unseren Be- und Entlüftungsventilen.
Entlüftungs und Belüftungsventile
Entlüftungsventile: Druckraten bis 689 bar (10 000 psig); Temperaturbereich bis 454°C (850°F); Werkstoffe: Edelstahl 316, Kohlenstoffstahl, Alloy 400 oder Alloy C-276; Belüftungsventile: Druckraten bis 275 bar (4000 psig); Temperaturbereich bis 315°C (600°F); Werkstoffe: Edelstahl 316, Messing oder Kohlenstoffstahl
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-BVM2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | Produkt anzeigen |
SS-BVM2-SH | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
SS-BVM4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | Produkt anzeigen |
SS-BVM4-C3-SH | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr mit Schlauchanschluss | Produkt anzeigen |
SS-BVM4RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | Produkt anzeigen |
SS-BVM4-SH | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | Produkt anzeigen |
SS-BVM6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | Produkt anzeigen |
SS-BVM8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | Produkt anzeigen |
SS-BVM8-SH | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | Produkt anzeigen |
SS-BVST4 | Edelstahl 316 | 7/16-20 Zoll | UNF-Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | Produkt anzeigen |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.