Fixations et collets — Collets pour tubes
Каталоги
Fixations et collets — Collets pour tubes
Obtenez des soudures orbitales uniformes et de qualité avec la gamme d'outils et d'accessoires Swagelok, qui vous permettront d'effectuer des soudures précises et reproductibles dans diverses configurations.
Erhältlich für Außendurchmesser von 3 bis 17,3 mm und 1/8 bis 5/8 Zoll; Bietet höhere Ausgangsleistungen; Vielseitigkeit zum Einsatz in verschiedenen Industriezweigen
Seiten 1-4: Der Schweißkopf der Serie 10 wird mit einem Orbitalschweißsystem von Swagelok für bessere Qualität, Beständigkeit und Produktivität beim WIG-Lichtbogenschweißen von Rohren von 1/4 bis 1 Zoll (6 bis 25 mm) Durchmesser verwendet.
Похожие изделия
Код изделия
|
Сварочная серия
|
Размер трубки
|
|
---|---|---|---|
CWS-10UCI-08 | Serie 10 | 1/2 Zoll | Просмотр изделия |
CWS-10UCI-12 | Serie 10 | 3/4 Zoll | Просмотр изделия |
CWS-10UCI-16 | Serie 10 | 1 Zoll | Просмотр изделия |
CWS-5UCI-02 | Serie 5 | 1/8 pulg. | Просмотр изделия |
CWS-5UCI-04 | Serie 5 | 1/4 pulg. | Просмотр изделия |
CWS-5UCI-06 | Serie 5 | 3/8 pulg. | Просмотр изделия |
CWS-5UCI-08 | Serie 5 | 1/2 pulg. | Просмотр изделия |
CWS-5UCI-10 | Serie 5 | 5/8 pulg. | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.