VCO O-링 면 밀폐 피팅 — 스페어 부품 및 액세서리 — 암나사 너트
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
VCO O-링 면 밀폐 피팅 — 스페어 부품 및 액세서리 — 암나사 너트
Los accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión.
Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO®
Tamaños de 1/8 a 1 pulg.; Acero inoxidable 316 ó 316L ; Conexiones a tubo, NPT, SAE y para soldar
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4-VCO-4 | Latón | 1/4 pulg. | Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO Hembra | - | - | Ver producto |
B-8-VCO-4 | Latón | 1/2 pulg. | Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO Hembra | - | - | Ver producto |
SS-12-VCO-4 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO Hembra | - | - | Ver producto |
SS-16-VCO-4 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO Hembra | - | - | Ver producto |
SS-4-VCO-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO Hembra | - | - | Ver producto |
SS-8-VCO-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO Hembra | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.