Todos los productos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Reguladores de presión, Reguladores muelle — Una sola Etapa
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoMáxima Presión de EntradaRango de control de presiónPuertosConfiguración de puertosKPR1FRB417A30000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 6,8 bar (100 psig) 1/4 pulg. NPT hembra B KPR1FRC412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 6,8 bar (100 psig) 1/4 pulg. NPT hembra C KPR1JRF412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 34,4 bar (500 psig) 1/4 pulg. NPT hembra F KPR1FRA412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 6,8 bar (100 psig) 1/4 pulg. NPT hembra A KPR1FJC412A20000 Acero inoxidable 316 34,4 bar (500 psig) 0 a 6,8 bar (100 psig) 1/4 pulg. NPT hembra C KPR1DFC412A20000 Acero inoxidable 316 6,8 bar (100 psig) 0 a 1,7 bar (25 psig) 1/4 pulg. NPT hembra C KPR1DRB412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 1,7 bar (25 psig) 1/4 pulg. NPT hembra B KPR1DRF412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 1,7 bar (25 psig) 1/4 pulg. NPT hembra F KPR1ERB412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 3,4 bar (50 psig) 1/4 pulg. NPT hembra B KPR1ERF412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 3,4 bar (50 psig) 1/4 pulg. NPT hembra F KPR1FJA415A20000 Acero inoxidable 316 34,4 bar (500 psig) 0 a 6,8 bar (100 psig) 1/4 pulg. NPT hembra A KPR1FJF412A20000 Acero inoxidable 316 34,4 bar (500 psig) 0 a 6,8 bar (100 psig) 1/4 pulg. NPT hembra F KPR1FRB417A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 6,8 bar (100 psig) 1/4 pulg. NPT hembra B KPR1FRF412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 6,8 bar (100 psig) 1/4 pulg. NPT hembra F KPR1GJF412A20000 Acero inoxidable 316 34,4 bar (500 psig) 0 a 17,2 bar (250 psig) 1/4 pulg. NPT hembra F KPR1GRA412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 17,2 bar (250 psig) 1/4 pulg. NPT hembra A KPR1GRB412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 17,2 bar (250 psig) 1/4 pulg. NPT hembra B KPR1GRF412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 17,2 bar (250 psig) 1/4 pulg. NPT hembra F KPR1JRA412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 34,4 bar (500 psig) 1/4 pulg. NPT hembra A KPR1JRE412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 34,4 bar (500 psig) 1/4 pulg. NPT hembra - -
Reguladores de contrapresión, de Muelle — Reguladores de contrapresión
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoMáxima Presión de EntradaRango de control de presiónPuertosConfiguración de puertosKBP1E0A4A5A20000 Acero inoxidable 316 3,4 bar (50 psig) 0 a 3,4 bar (50 psig) 1/4 pulg. NPT hembra A KBP1F0A4A5A20000 Acero inoxidable 316 6,8 bar (100 psig) 0 a 6,8 bar (100 psig) 1/4 pulg. NPT hembra A KBP1F0D4A5A20000 Acero inoxidable 316 6,8 bar (100 psig) 0 a 6,8 bar (100 psig) 1/4 pulg. NPT hembra D KBP1G0A4A5A20000 Acero inoxidable 316 17,2 bar (250 psig) 0 a 17,2 bar (250 psig) 1/4 pulg. NPT hembra A KBP1J0A4A5A20000 Acero inoxidable 316 34,4 bar (500 psig) 0 a 34,4 bar (500 psig) 1/4 pulg. NPT hembra A -
Reguladores de presión, Reguladores muelle — Doble Etapa
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoMáxima Presión de EntradaRango de control de presiónPuertosConfiguración de puertosKCY1DRF412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 1,7 bar (25 psig) 1/4 pulg. NPT hembra F KCY1ERF412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 3,4 bar (50 psig) 1/4 pulg. NPT hembra F KCY1FRF412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 6,8 bar (100 psig) 1/4 pulg. NPT hembra F KCY1GRF412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 17,2 bar (250 psig) 1/4 pulg. NPT hembra F -
Recambios y Accesorios — Conjunto de Mantenimiento para la serie KPR
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoMáxima Presión de EntradaRango de control de presiónPuertosConfiguración de puertosKPR1D00412A0-KIT - 1,7 bar (25 psig) 0-0,68 bar (0-10 psig) y 0-1,7 bar (0-25 psig) 1/4 pulg. NPT hembra - 9R0079 - N/A N/A N/A - KPR1F00412A0-KIT - N/A N/A N/A -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas