Accesorios Roscados — Reductores
Racores disponibles con estas especificaciones:
- De 1/8 a 1 pulg.
- Manguitos roscados macho, adaptadores, manguitos adaptadores, acoplamientos hembra, codos hembra macho
- Acero inoxidable 316, acero al carbono, latón, 6-Moly, aleación 625, aleación 825 y aleación 2507
- Máximo de 87 bar (1261 psig) a 957 bar (13 900 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios Roscados — Reductores — Codos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-RSE-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT macho SS-8-RSE-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho SS-6-RSE-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho SS-8-RSE-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT macho -
Accesorios Roscados — Reductores — Rectos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-8-RA-4 Latón 1/2 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho B-8-RB-4 Latón 1/2 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra SS-12-HRCG-4 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-12-HRCG-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-12-HRN-4 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-16-HRCG-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT hembra SS-16-HRCG-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-16-HRN-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 3/4 pulg. NPT macho SS-16-HRN-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho SS-16-RA-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT macho SS-16-RA-4 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho SS-16-RA-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT macho SS-16-RB-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 3/4 pulg. NPT hembra SS-16-RB-4 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra SS-16-RB-6 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT hembra SS-16-RB-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra SS-20-RB-16 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. NPT macho 1 pulg. NPT hembra SS-20-RB-8 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra SS-24-RB-12 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. NPT macho 3/4 pulg. NPT hembra SS-24-RB-16 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. NPT macho 1 pulg. NPT hembra SS-24-RB-8 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra SS-2-HRN-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/16 pulg. NPT macho SS-2-RA-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/16 pulg. NPT macho SS-32-RB-16 Acero inoxidable 316 2 pulg. NPT macho 1 pulg. NPT hembra SS-32-RB-8 Acero inoxidable 316 2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra SS-4-HRCG-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra SS-4-HRN-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho SS-4-RA-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT macho SS-4-RB-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT hembra SS-4-RBT-2RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-6-HRCG-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-6-HRN-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho SS-6-HRN-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-6-RA-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT macho SS-6-RA-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho SS-6-RAT-4RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-6-RB-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT hembra SS-6-RB-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra SS-6-RBT-4RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-8-HRCG-2 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra SS-8-HRCG-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-8-HRCG-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT hembra SS-8-HRN-2 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho SS-8-HRN-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-8-HRN-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho SS-8-HRNT-6RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-8-RA-2 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT macho SS-8-RA-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho SS-8-RA-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT macho SS-8-RAT-4RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-8-RB-2 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT hembra SS-8-RB-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra SS-8-RB-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT hembra SS-8-RBT-4RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-8-RBT-6RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-12-HRN-6 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho SS-12-HRN-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho SS-12-RA-4 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho SS-12-RA-6 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT macho SS-12-RA-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT macho SS-12-RB-4 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra SS-12-RB-6 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT hembra SS-12-RB-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas