Клапаны с сильфонным уплотнением — Многоклапанные блоки с сильфонным уплотнением, серия V3
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- 1/4 дюйма
- От –40°F (–40°C) до 200°F (93°C)
- Нерж. сталь 316
- От 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) до 700 фунтов на кв. дюйм, ман. (48,2 бара)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Клапаны с сильфонным уплотнением — Многоклапанные блоки с сильфонным уплотнением, серия V3 — Fuelle
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26L-M1D-122P-IJ Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta plana) Macho VCR Giratorio 1/4 pulg. Cierre frontal (Junta plana) con Tuerca Hembra
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas