Válvulas de fuelle — Válvulas de Fuelle para Servicio General, Series B y H
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Válvulas de fuelle — Válvulas de Fuelle para Servicio General, Series B y H — Modelo Recto, Actuación Manual
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-12BG-MM Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® SS-2H Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. - SS-2H2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho SS-4BK Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4BKT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4BKT-V51 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-4BK-TW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope SS-4BK-V51 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-4BK-VCR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-4BRG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4BW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4BW-V51 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-4H Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4H-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. - SS-4H-TH3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Extensión de Tubo 1/4 pulg. Extensión de Tubo SS-4H-TW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope SS-4H-V13 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (Junta plana) VCR hembra, Soldado por encastre 1/4 pulg. Cierre frontal (Junta plana) VCR hembra, Soldado por encastre SS-4H-V51 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado a tope 1/4 pulg. Cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado a tope SS-4H-VCR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-6BG Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-4BG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4BG-TW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope SS-4BG-V51 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-4H2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-4H4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-6BG-MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-6BK Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-6BW Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-6H-MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-8BG Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-8BG-TW Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-8BG-VCR Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-8BK Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-8BK-VCR Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-8BW Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® -
Válvulas de fuelle — Válvulas de Fuelle para Servicio General, Series B y H — Modelo Recto, con Actuador
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4BK-1O Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4BK-V51-1C Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-4BK-V51-1CM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-4BK-VCR-1C Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-6BK-1C Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-6BK-1O Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-6BK-MM-1C Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-6BK-MM-1O Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-6BK-TW-1C Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope SS-8BK-1C Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-8BK-1O Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-10BK-MM-1C Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® SS-12BK-MM-1C Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® SS-4BK-1C Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-8BK-VCR-1C Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-8BK-VCRVP-1C Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-8BK-VCR-1O Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas